Дизельный генератор 3608 | 2363–3575 кВА

Дизельные генераторные установки 3608 (50 Гц)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
3575 кВА
3575 кВА
Минимальная номинальная мощность
2363 кВА
2363 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Низкий расход топлива
Низкий расход топлива

Обзор

3608 (50 Гц)

Наши дизельные генераторные установки 3608 созданы для непрерывного резервного и основного электроснабжения критически важных систем. Они обеспечивают надежную подачу мощности 2363–3575кВА при 50Гц. Каждая установка сконструирована в соответствии с требованиями стандарта ISO 8528-5 к переходным характеристикам и может принимать 100% номинальной нагрузки за один шаг. Эти генераторные установки сертифицированы как установки с низким расходом топлива.

Преимущества

Свыше 200,000,000 Моточасы

по всему миру

До 10% Повышенная топливная экономичность

Подтвержденное снижение

Свыше 20% Сокращает время техобслуживания

Два смотровых отверстия на каждый цилиндр, сегментированные распределительные валы и простота обслуживания отдельных головок блоков цилиндров

Характеристики продукции 3608 (50 Гц)

Максимальная номинальная мощность 3575 кВА 3575 кВА
Минимальная номинальная мощность 2363 кВА 2363 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Низкий расход топлива Низкий расход топлива
Частота 50 Гц 50 Гц
Частота вращения 750 и 1000 об/мин 750 и 1000 об/мин
Рабочий цикл Резервное, основное и непрерывное питание Резервное, основное и непрерывное питание
Модель двигателя Дизельный четырехтактный двигатель с водяным охлаждением, 3608 I-8 Дизельный четырехтактный двигатель с водяным охлаждением, 3608 I-8
Диаметр цилиндра 11 дюймы 280 мм
Ход поршня 11.8 дюймы 300 мм
Рабочий объем 9064 дюймов³ 148 л
Степень сжатия 13:01 13:01
Воздухозабор ТП ТП
Топливная система Система прямого впрыска Система прямого впрыска
Тип регулятора Система контроля генераторной установки (GMS) Система контроля генераторной установки (GMS)
Длина — максимальная 404 дюймы 10261.7 мм
Ширина — максимальная 99.62 дюймы 2530.3 мм
Высота — максимальная 156.6 дюймы 3977.7 мм
Сухая масса генераторной установки (максимум) 91050 фунты 41390 кг

3608 (50 Гц) Стандартное оборудование

Система впуска воздуха

  • Сапун, картер, верхняя установка
  • Охладитель наддувочного воздуха, пресная вода, устойчивое к коррозии покрытие (с воздушной стороны)
  • Турбокомпрессор с водяным охлаждением (750 об/мин и тяжелое мазутное топливо), смазка моторным маслом
  • Отключение подачи воздуха

Система охлаждения

  • Термостат
  • Термостаты воды рубашки охлаждения
  • Сливы для охлаждающей жидкости двигателя

Выхлопная система

  • Расположение болтов Cat, 457 мм (18 дюймов)
  • Включает в себя переходник, гибкие выхлопные патрубки
  • Газонепроницаемый выпускной коллектор сухого типа

Топливная система

  • Одинарная или двойная

Генераторная система

  • Генератор по индивидуальному заказу в соответствии с техническим описанием дилера

Система регулятора

  • Привод UG

Система смазки

  • Смотровые крышки блока цилиндров со стороны обслуживания двигателя
  • Центробежные масляные фильтры с единым отсечением
  • Предохранительные клапаны высокого давления в картере
  • Маслосборник для водосодержащего масла. Включает главные смазочные и масляные насосы с приводом от двигателя, маслопроводы и поддон картера двигателя
  • Маслоналивная горловина и масляный щуп
  • Регулятор давления масла

Система креплений

  • Монтаж двигателя и генератора
  • Гаситель крутильных колебаний

Пусковая / зарядная система

  • Группа трубопроводов для единой точки подключения потребителей
  • Пневмоглушитель
  • Один двигатель, двигатель установлен сзади, с левой стороны
  • Пневматический стартер лопастного типа

Общая информация:

  • Краска — желтый цвет Caterpillar
  • Шестеренчатые насосы: топливный / масляный / воды рубашки охлаждения / охлаждающей жидкости охладителя наддувного воздуха / воды маслоохладителя

3608 (50 Гц) Дополнительное оборудование

Воздухозаборная система

  • Жалюзи воздухоочистителя в сборе
  • Штуцер впуска воздуха
  • Воздухоочиститель для тяжелых условий эксплуатации
  • Вертикальный опорный кронштейн
  • Сажевый фильтр
  • Клапан управления наддувом

Система охлаждения

  • Расширительный бак
  • вспомогательный водяной насос;
  • Средства нагрева
  • Средства облегчения работы системы охлаждения

Выхлопная система

  • Гибкие патрубки для выхлопных газов
  • Приварной фланец и соответствующее оборудование

Топливная система

  • Двойной основной топливный сетчатый фильтр
  • Топливоподкачивающий насос
  • Соединения топливной системы

Генераторная система

  • Детекторы температуры обмотки
  • Противоконденсатные нагреватели
  • Соединения шин
  • 3-фазный, с шестью выводами, соединение по схеме "звезда"
  • Изоляция класса F

Система регулятора

  • Цифровые программные устройства
  • Доля нагрузки 2301 А
  • 723 и выше
  • Привод EGB
  • Электронное оборудование / приводы
  • Резервное питание от батареи / источник электропитания

Система смазки

  • Сливной клапан поддона картера двигателя
  • Переходник системы смазки ANSI (аварийное соединение)

Система креплений

  • Пружинные амортизаторы колебаний
  • Без ограничения по вертикали
  • С ограничением по вертикали
  • Изолятор

Пусковая / зарядная система

  • Редукционный клапан
  • Гибкий шланг для сжатого воздуха

Общая информация:

  • Окраска по заказу

Узнайте результаты сравнения 3608 (50 Гц) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

3608

3608