Дизельный генератор D350 GC C13 (60Гц) | 350кВт

Дизельные генераторные установки D350 GC

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
350 экВ
350 экВ
Минимальная номинальная мощность
350 экВ
350 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Стационарные установки аварийного питания EPA
Стационарные установки аварийного питания EPA

Обзор

Дизельная генераторная установка, 350экВ

Дизельные генераторные установки D350 GC предназначены для резервного электроснабжения. Установка обеспечивает надежную подачу мощности 350 экВт при частоте 60 Гц. Каждая генераторная установка соответствует требованиям стандарта ISO 8528-5 к переходным характеристикам и может принимать 100% номинальной нагрузки за один шаг. Все генераторные установки D350 GC спроектированы в соответствии со стандартами Агентства по охране окружающей среды США на выбросы загрязняющих веществ для стационарных установок аварийного питания (Tier 3).

Преимущества

Экономия до 33% Площади установки

Меньше площадь установки; больше места для текущих работ

Масса до 19% меньше

Простое перемещение; меньшее усиление конструкции для поддержки веса генераторной установки

Стандартные 105°C Рост температуры генератора

Соответствует практически всем техническим характеристикам; обеспечивает долгий срок службы генератора

Характеристики продукции D350 GC

Максимальная номинальная мощность 350 экВ 350 экВ
Минимальная номинальная мощность 350 экВ 350 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Стационарные установки аварийного питания EPA Стационарные установки аварийного питания EPA
Напряжение 480–600В 480–600В
Частота 60 Гц 60 Гц
Частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
Рабочий цикл Режим ожидания Режим ожидания
Модель двигателя Cat® C13, рядный 6-цилиндровый 4-тактный дизельный двигатель Cat® C13, рядный 6-цилиндровый 4-тактный дизельный двигатель
Диаметр цилиндра 5.1 дюймы 130 мм
Ход поршня 6.2 дюймы 157 мм
Рабочий объем 763 дюймов³ 12.5 Б
Степень сжатия 16.3:1 16.3:1
Воздухозабор Турбонаддув и промежуточное охлаждение наддувочного воздуха Турбонаддув и промежуточное охлаждение наддувочного воздуха
Топливная система MEUI MEUI
Тип регулятора ADEM™A4 ADEM™A4
Длина — максимальная 182.8 дюймы 4625 мм
Ширина — максимальная 64.2 дюймы 1630 мм
Минимальная высота 80.3 дюймы 2039 мм
Высота — максимальная 96.7 дюймы 2456 мм
Сухая масса генераторной установки (минимум) 6929.1 фунты 3143 кг
Сухая масса генераторной установки (максимум) 7255.4 фунты 3291 кг

D350 GC Стандартное оборудование

Система впуска воздуха

  • Турбокомпрессор
  • Сердцевина охладителя наддувочного воздуха
  • Воздухоочиститель — без сборника, одноразовый

Панель управления

  • GCCP 1.2

Система охлаждения

  • Смотровой указатель радиатора
  • Нагнетательный вентилятор и привод вентилятора с ограждением
  • Радиатор, установленный на оборудовании
  • Клапан для слива охлаждающей жидкости
  • Термостаты и корпус
  • Водяной насос рубашки охлаждения с приводом от зубчатого колеса, центробежный

Выхлопная система

  • Выпускной коллектор сухого типа

Топливная система

  • Встроенный в основание бак, работа в течение 24 ч, UL142
  • Топливоперекачивающий насос двигателя
  • Топливный фильтр грубой очистки со встроенным водоотделителем и фильтр тонкой очистки, навинчиваемый
  • Охладитель топлива
  • Топливоподкачивающий насос

Генераторная установка

  • Система спроектирована и изготовлена на производственных объектах, сертифицированных по стандарту ISO 9001:2000
  • Выполнено моделирование и проверка всех защитных устройств и функций управления.
  • Оборудование протестировано в заводских условиях на соответствие технических характеристик конструкции при полной нагрузке

Генераторы и вспомогательное оборудование

  • 6 выводов
  • Бесщеточный, с самовозбуждением, шаг 2/3 (600 В с использованием внутреннего возбуждения (IE))
  • Клеммная коробка, IP22, правая сторона, подвод кабеля снизу
  • Стандартная защита обмоток для нормальных окружающих условий с относительной влажностью ? 95%
  • Защита класса IP23
  • Регулятор напряжения (однофазная система считывания напряжения)
  • Простой доступ к AVR и клеммам
  • Система изоляции, класс H

Регулирующая система

  • Электронный регулятор Cat (ADEM A4)

Система смазки

  • Сливной маслопровод с клапаном
  • Смазочное масло, CK-4 (10W-30)
  • Масляный фильтр, навинчиваемый
  • Маслоохладитель
  • Маслоналивная горловина и масляный щуп
  • Отвод картерных газов в переднюю часть радиатора
  • Неглубокий поддон картера

Система креплений

  • Линейные виброизоляторы между основанием и двигатель-генератором
  • Включает в себя точки крепления подъемного оборудования и отверстия для подсоединения трубопроводов слива смазочного масла и охлаждающей жидкости

Защита

  • Функция аварийного выключения — при высокой температуре воды
  • Функция аварийного выключения — при низком давлении масла
  • Функция аварийного выключения — по превышению максимально допустимой частоты вращения

Система пуска/зарядки

  • Электростартер 24 В
  • Зарядный генератор, 24 В, 45 А

Общая информация

  • Виброгаситель
  • Каталог запасных частей
  • Подъемные проушины

D350 GC Дополнительное оборудование

Система впуска воздуха

  • Воздухоочиститель (без сборника, одноразовый)

Основания, монтаж и топливные баки

  • Широкое основание - салазки
  • Клапан защиты от переполнения
  • Емкость для сбора утечки объемом 5 галлонов
  • Топливный бак, патрубок заливной горловины и крышка с замком
  • Встроенный в основание бак, работа в течение 24 ч, UL142
  • Звуковая и световая сигнализация уровня топлива (при уровне топлива 90%)

Автоматический выключатель

  • 1200А LSI
  • 800А LSI
  • 400А LS/I
  • Вспомогательные контакты
  • 600А LS/I
  • 600А LSI
  • 1200А LSI
  • 400А LSI
  • 800А LS/I

Система управления

  • Контакты без напряжения
  • Реле защиты от замыканий на землю
  • Звуковая сигнализация
  • Защита от скручивания, красная кнопка аварийного останова
  • 20A GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter)
  • Энергоузел 100 А
  • Оборудование системы телеметрии Product Link
  • 16-точечный световой сигнализатор NFPA 99/110

Кожухи

  • Переключатель аварийного останова E-Stop
  • Кожух с шумоизоляцией уровня 2 (белый)
  • Осветительные приборы постоянного и переменного тока

Выхлопная система

  • Гибкий выпускной патрубок
  • Глушитель 8" — уровень шумоизоляции 25 дБА
  • Защита турбокомпрессора и коллектора

Генератор

  • Нагреватель
  • Генератор с возбуждением постоянным магнитом (PMG)

Система пуска

  • Зарядное устройство аккумуляторной батареи (сертификация UL)
  • нагреватель воды рубашки охлаждения;
  • Комплект стандартных аккумуляторных батарей: ток холодного пуска 1000 А, 90 А/ч.
  • Комплект аккумуляторных батарей повышенной емкости, ток холодного пуска 1400 А, 200 А/ч

Автоматические выключатели

  • Вспомогательные контакты автоматического выключателя (IEC)
  • 4-полюсный автоматический выключатель (полностью соответствующие требованиям IEC) — с электроприводом
  • Независимый расцепитель для автоматического выключателя IEC

Общая информация

  • Расширенное техническое обслуживание
  • Сертификация UL2200
  • Сертификат CSA
  • Протокол испытаний генератора

Пусковая / зарядная система

  • нагреватель воды рубашки охлаждения;
  • Выключатель «массы» аккумуляторной батареи

Узнайте результаты сравнения D350 GC с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Открытая установка D350 GC

Открытая установка D350 GC

Открытая установка D350 GC

Открытая установка D350 GC

Кожух

Кожух

Открытая установка D350 GC
Открытая установка D350 GC
Открытая установка D350 GC
Открытая установка D350 GC
Кожух
Кожух

360 View
360 View