Дизельная генераторная установка C13 (50Гц), соответствие китайскому стандарту на выбросы загрязняющих веществ для внедорожной техники | 350–450кВА

Дизельные генераторные установки C13 (50 Гц), Китай, для внедорожного оборудования

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
450 кВА
450 кВА
Минимальная номинальная мощность
350 кВА
350 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Низкое потребление топлива, R96/EUIIIa
Низкое потребление топлива, R96/EUIIIa

Обзор

Дизельная генераторная установка, 350–450кВА

Дизельные генераторные установки С13 предназначены для резервного и основного электроснабжения критически важных систем. Установка обеспечивает надежную подачу мощности 350–450 кВ·А при частоте 50 Гц. Каждая генераторная установка соответствует требованиям стандарта ISO 8528-5 к переходным характеристикам и может принимать 100% номинальной нагрузки за один шаг. Наши генераторные установки C13 сертифицированы как установки с низким расходом топлива, также они соответствуют требованиям стандарта для внедорожной техники Stage IIIA ЕС и китайского стандарта NonroadIII на выбросы загрязняющих веществ.

Преимущества

Интегрированная Cat Product Link Система управления

  • Отслеживание параметров состояния и работы генераторной установки
  • Отслеживание использования и производительности генераторной установки

Удаленное подключение 24/7/365 Мониторинг

Генераторная установка с технологией Cat Connect обеспечивает постоянную готовность к запуску и заявленную производительность

Оптимизация для 5% Низкий расход топлива

Увеличение времени работы между заправками топливом, уменьшение эксплуатационных расходов

Характеристики продукции C13 (50 Гц), Китай, для внедорожного оборудования

Максимальная номинальная мощность 450 кВА 450 кВА
Минимальная номинальная мощность 350 кВА 350 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Низкое потребление топлива, R96/EUIIIa Низкое потребление топлива, R96/EUIIIa
Напряжение 380–415 В 380–415 В
Частота 50 Гц 50 Гц
Частота вращения 1500 об/мин 1500 об/мин
Рабочий цикл Резервное/основное питание Резервное/основное питание
Модель двигателя Четырехтактный дизельный двигатель C13 с водяным охлаждением и промежуточным охладителем наддувного воздуха, 6-цилиндровый Четырехтактный дизельный двигатель C13 с водяным охлаждением и промежуточным охладителем наддувного воздуха, 6-цилиндровый
Диаметр цилиндра 5.12 дюймы 130 мм
Ход поршня 6.18 дюймы 157 мм
Рабочий объем 762.8 дюймов³ 12.5 л
Степень сжатия 16.3:1 16.3:1
Воздухозабор Промежуточное охлаждение наддувочного воздуха Промежуточное охлаждение наддувочного воздуха
Топливная система MEUI MEUI
Тип регулятора Adem™A4 Adem™A4
Длина — максимальная 186.7 дюймы 4743 мм
Ширина — максимальная 79.3 дюймы 2014 мм
Высота — максимальная 84 дюймы 2133 мм

C13 (50 Гц), Китай, для внедорожного оборудования Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Воздухоочиститель для легких условий эксплуатации с одноразовым бумажным фильтром
  • Турбокомпрессор
  • Сердцевина охладителя наддувочного воздуха

Панель управления

  • GCCP 1.3

Система охлаждения

  • Радиатор и вентилятор системы охлаждения со щитком
  • Сливная линия для охлаждающей жидкости с клапаном
  • Привод вентилятора, привод генератора зарядки аккумуляторной батареи
  • Охлаждающая жидкость Caterpillar с увеличенным сроком службы

Выхлопная система

  • Изогнутая выхлопная труба из нержавеющей стали, прокладки, защитная крышка от дождя и фланец выхлопной трубы SAE для целевого применения (поставляются в разобранном виде)

Топливная система

  • Топливный фильтр грубой очистки со встроенным водоотделителем и фильтр тонкой очистки
  • Гибкие топливопроводы
  • Топливоподкачивающий насос
  • Топливоперекачивающий насос двигателя
  • Охладители топлива со встроенным одностенным баком (объем топлива на 8 часов работы)

Генератор и навесное оборудование

  • Встроенный регулятор напряжения (IVR)
  • Обязательный автоматический выключатель, IEC, 3-полюсный, установленный в узел питания
  • Генератор с А-образной рамой — класс защиты IP21
  • Узел питания, степень защиты IP22
  • Дополнительный генератор с рамой LC — класс защиты IP23
  • Изолированная коммутационная панель низкого напряжения (переменный/постоянный ток)

Регулирующая система

  • Электронный регулятор Cat (ADEM A4)

Система смазки

  • Смазочное масло
  • Клапаны слива масла

Комплект генераторной установки

  • Индикатор необходимости технического обслуживания
  • Одноразовый воздушный фильтр
  • Смотровой указатель уровня охлаждающей жидкости
  • Индикатор низкого уровня охлаждающей жидкости
  • Сливная линия для охлаждающей жидкости с клапаном
  • Радиатор, установленный на оборудовании

Система креплений

  • Линейные виброизоляторы между основанием и двигатель-генератором включают в себя точки крепления подъемного оборудования и отверстия подсоединения трубопроводов слива смазочного масла и охлаждающей жидкости.

Пусковая / зарядная система

  • Аккумуляторная батарея 24 В с монтажной стойкой и кабелями

Общая информация

  • Двигатель и генератор предварительно покрашены в Caterpillar Yellow

C13 (50 Гц), Китай, для внедорожного оборудования Дополнительное оборудование

Европейские сертификаты

  • Международный сертификат для СНГ
  • Сертификат соответствия ЕС (CE)

Воздухозаборная система

  • Одноэлементный воздухоочиститель
  • Двухэлементный воздухоочиститель

Автоматические выключатели

  • Автоматический выключатель с запором на висячий замок
  • 3-полюсные автоматические выключатели (полностью соответствующие требованиям IEC) — с электроприводом
  • 3-полюсный автоматический выключатель (полностью соответствующие требованиям IEC)
  • 4-полюсный автоматический выключатель (полностью соответствующие требованиям IEC)
  • Вспомогательные контакты автоматического выключателя (IEC)
  • Независимый расцепитель для автоматического выключателя IEC
  • 4-полюсный автоматический выключатель (полностью соответствующие требованиям IEC) — с электроприводом

Панели управления

  • Локальные модули аварийной сигнализации: локальный сигнализатор
  • Контакты без напряжения
  • GCCP 1.4
  • Защитные устройства панели управления: реле замыкания на землю; реле защиты от утечки тока в землю; выключатель отключения при перегрузке; аварийный сигнализатор низкого уровня топлива; выключатель отключения при низком уровне топлива; аварийный сигнализатор высокого уровня топлива; датчик уровня топлива
  • Модуль дистанционного сигнализатора

Система охлаждения

  • Фланец воздуховода радиатора
  • Предупреждение о низкой температуре охлаждающей жидкости
  • Решетки, защищающие от ударов камней

Кожухи

  • Шумоизолирующие кожухи для эксплуатации в условиях высокой температуры окружающей среды
  • Шумоизолирующие кожухи

Выхлопная система

  • Уровень шумоизоляции 10, 25 и 35 дБА
  • Глушители — впускная/выпускная сторона
  • Фланец GP диаметром 6 и 8 дюймов
  • Гибкие 8-дюймовые патрубки для выхлопных газов
  • Комплект коленчатых патрубков диаметром 6 и 8 дюймов

Топливная система

  • Устройства управления топливоперекачивающей системой
  • Встроенное основание топливного бака с двойными стенками
  • Ручной топливоперекачивающий насос

Генератор и навесное оборудование

  • Нагреватели
  • Генератор с рамой LC
  • Генератор увеличенного размера с рамой LC
  • Генератор LC CIP
  • Генератор увеличенного размера с А-образной рамой
  • Генератор CIP с А-образной рамой
  • Генератор с возбуждением постоянным магнитом (PMG)
  • Степень защиты от проникновения пыли и воды

Система смазки

  • Ручной картерный насос

Система креплений

  • Узкое основание на салазках

Пусковая / зарядная система

  • Зарядное устройство для одной аккумуляторной батареи 5 А
  • нагреватель воды рубашки охлаждения;
  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи

Загрузить ресурсы

Узнайте результаты сравнения C13 (50 Гц), Китай, для внедорожного оборудования с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Дизельный генератор C13, вид сзади справа

Дизельный генератор C13, вид сзади слева

Дизельный генератор C13, вид спереди справа

Дизельный генератор C13, вид спереди слева

Кожух

Кожух

Дизельный генератор C13, вид сзади справа
Дизельный генератор C13, вид сзади слева
Дизельный генератор C13, вид спереди справа
Дизельный генератор C13, вид спереди слева
Кожух
Кожух

360 View
360 View