Дизельный генератор C7.1 (60 Гц) | 120–175 кВт

Дизельные генераторные установки C7.1 (60 Гц)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
175 экВ
175 экВ
Минимальная номинальная мощность
120 экВ
120 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Не регулируется
Не регулируется

Обзор

Дизельная генераторная установка мощностью 120–175 экВ

Дизельные генераторные установки C7.1 соответствуют требованиям к переходным характеристикам ISO 8528-5 и обеспечивают надежную подачу мощности 120–175экВ при 60Гц. Все генераторные установки C7.1 поставляются с различным уровнем выбросов загрязняющих веществ.

Преимущества

Подходит для работы Работа в и средах тестирования

Оптимизация для 5% Низкий расход топлива

Увеличение времени работы между заправками топливом, уменьшение эксплуатационных расходов

Надежность проверена в течение 500 часов

Можно рассчитывать на аварийное питание в случае необходимости

Характеристики продукции C7.1 (60 Гц)

Максимальная номинальная мощность 175 экВ 175 экВ
Минимальная номинальная мощность 120 экВ 120 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Не регулируется Не регулируется
Напряжение 208-480 В 208-480 В
Частота 60 Гц 60 Гц
Частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
Рабочий цикл Резервное/основное питание Резервное/основное питание
Модель двигателя C7.1, рядный, 6-цилиндровый, 4-тактный, дизельный C7.1, рядный, 6-цилиндровый, 4-тактный, дизельный
Диаметр цилиндра 4.13 дюймы 105 мм
Ход поршня 5.31 дюймы 135 мм
Рабочий объем 427.8 дюймов³ 7.01 Б
Степень сжатия 16.5:1 16.5:1
Воздухозабор Турбонаддув, промежуточное охлаждение наддувного воздуха Турбонаддув, промежуточное охлаждение наддувного воздуха
Топливная система Общая топливораспределительная рампа Общая топливораспределительная рампа
Тип регулятора ADEM™A4 ADEM™A4
Длина — максимальная 98.4 дюймы 2500 мм
Ширина — максимальная 52 дюймы 1320 мм
Высота — максимальная 64 дюймы 1626 мм

C7.1 (60 Гц) Стандартное оборудование

Панели управления

  • EMCP 4.1

Воздухозаборная система

  • Воздухоочиститель для легких условий эксплуатации со сменным элементом

Система охлаждения

  • Радиатор и вентилятор системы охлаждения со щитком
  • Сливная линия для охлаждающей жидкости с клапанами
  • Охлаждающая жидкость Caterpillar с увеличенным сроком службы
  • Привод вентилятора, привод генератора зарядки аккумуляторной батареи

Выхлопная система

  • Патрубок, прокладки, защитная крышка от дождя и фланец выхлопной трубы SAE для целевого применения (поставляются в разобранном виде)

Топливная система

  • Основание из формованной стали со встроенным одностенным баком (объем топлива на 8 часов работы)
  • В комплект входит стандартный топливный бак / основание для открытой установки

Система смазки

  • Смазочное масло
  • Сливной маслопровод с клапаном

Генератор и вспомогательное оборудование

  • Изолированная коммутационная панель низкого напряжения (переменный/постоянный ток)
  • Панель стойки, IP22, ввод кабеля снизу
  • 12 выводов
  • Регулятор напряжения (однофазная система считывания напряжения)
  • Защита класса IP23
  • Автоматический выключатель, IEC, 3-полюсный, встроен в панель стойки

Система креплений

  • Линейные виброизоляторы между основанием и двигатель-генератором
  • Точки подсоединения трубопроводов слива смазочного масла и охлаждающей жидкости
  • Включает в себя точки для крепления подъемного и транспортировочного оборудования

Комплект генераторной установки

  • Радиатор и вентилятор системы охлаждения, оборудованные щитками
  • Гибкие топливопроводы к основанию с соединениями NPT
  • Каплезащищенный воздухозаборник генератора (NEMA 2, IP23)
  • Изоляция классаH
  • Стандартная температура окружающей среды до 50 °C (122 °F)

Пусковая / зарядная система

  • Аккумуляторная батарея 24 В с монтажной стойкой и кабелями

Регулирующая система

  • Механическая и электрическая система управления — зависит от модели

Общая информация

  • Двигатель и генератор предварительно покрашены в Caterpillar Yellow

C7.1 (60 Гц) Дополнительное оборудование

Система генератора

  • Вспомогательная обмотка рамы R: R2273L4 SE вспом. альт. 07, вспом. альт. 08 и вспом. альт. 10
  • Схема стабилизации тока со сдвигом по фазе на 90 градусов
  • Снятие генератора
  • Противоконденсатный нагреватель
  • 3-фазная система считывания напряжения
  • Устанавливаемый по заказу генератор с рамой LC и прибрежной антикоррозионной защитой изоляции
  • Возбуждение постоянным магнитом (PMG)

Варианты полностью укомплектованной генераторной установки

  • Решетка защиты радиатора от ударов камней

Автоматические выключатели

  • Автоматический выключатель с запором на висячий замок
  • 4-полюсные автоматические выключатели 250, 400 и 630 A

Система управления

  • Нагреватель панели управления
  • Статическое зарядное устройство
  • Контакты без напряжения для общего сигнального устройства
  • Контакты без напряжения для запуска генераторной установки
  • EMCP 4.2

Опции панели управления

  • Потенциометр регулировки частоты вращения
  • Аварийный останов с помощью ключа
  • Зарядное устройство
  • Контакты без напряжения
  • Утечка тока в землю (только двухпроводн.)
  • Нагреватель панели управления
  • Замыкание на землю (только двухпроводн.)
  • Встроенная в панель звуковая сигнализация
  • Контакты регулирования частоты вращения
  • Отключение при перегрузке с помощью выключателя

Система охлаждения

  • Низкая температура охлаждающей жидкости
  • Автоматическое отключение при низком уровне охлаждающей жидкости
  • Нагреватель охлаждающей жидкости

Кожухи

  • Кожух с шумоизоляцией уровня 2
  • Варианты аренды (только CAE) – Единая точка подъема
  • Кожухи с шумоизоляцией уровня 1 и 2
  • Варианты аренды (только CAE) – Розетки для кожуха согласно CEE
  • Варианты аренды (только CAE) – Комплектация для сдачи в аренду
  • Варианты аренды (только CAE) – Заглушка гнезда

Европейская сертификация

  • Модификация стандартной установки для соответствия требованиям CE

Варианты монтажа

  • Снятие аккумуляторной батареи
  • Глушитель для жилых помещений
  • Снятие промышленного глушителя
  • Комплект для установки глушителя
  • Электронный регулятор

Протоколы испытаний

  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 0,8
  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 1,0

Общая информация

  • Решетки, защищающие от ударов камней / переходный фланец радиатора

Топливные системы

  • Узкое основание бака для открытой установки
  • Компактное основание на салазках для открытых установок
  • Топливный бак с двойными стенками, одобренный Министерством окружающей среды, пищевых продуктов и сельского хозяйства (DEFRA)
  • Предупреждение о высоком уровне топлива
  • Основание на салазках для установок (агрегатов) с кожухом CALG
  • Автоматическое отключение при низком уровне топлива
  • Предупреждение о низком уровне топлива

Сертификаты, признанные во всем мире

  • Сертификат для СНГ

Клеммы питания

  • Автоматический выключатель, IEC, 4-полюсный

Вспомогательное/прочее оборудование

  • Упаковочный ящик — установка (агрегат) с навесом
  • Упаковочный ящик — компактная установка (агрегат)

Узнайте результаты сравнения C7.1 (60 Гц) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Дизельный генератор C7.1, вид сзади справа

Дизельный генератор C7.1, вид сзади слева

Дизельный генератор C7.1, вид спереди справа

Дизельный генератор C7.1, вид спереди слева

Кожух

Кожух

Дизельный генератор C7.1, вид сзади справа
Дизельный генератор C7.1, вид сзади слева
Дизельный генератор C7.1, вид спереди справа
Дизельный генератор C7.1, вид спереди слева
Кожух
Кожух

360 View
360 View