Breite | 133.1 " 3381 mm |
Höhe | 64.6 " 1640 mm |
Gewicht | 4360.7 lb 1978 kg |
Länge | 78 " 1982 mm |
Kapazität | 9 yd³ 6.87 m³ |
Grundmesserdicke | 1 " 25 mm |
Schneidmesserdicke | 1 " 25 mm |
Schnittstellentyp | Fusion™-Schnellwechsler Fusion™-Schnellwechsler |
Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Wichtige Spezifikationen
Breite | 133.1 " 3381 mm |
Höhe | 64.6 " 1640 mm |
Gewicht | 4360.7 lb 1978 kg |
Länge | 78 " 1982 mm |
Kapazität | 9 yd³ 6.87 m³ |
Grundmesserdicke | 1 " 25 mm |
Schneidmesserdicke | 1 " 25 mm |
Schnittstellentyp | Fusion™-Schnellwechsler Fusion™-Schnellwechsler |
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts