Löffel mit flachem Boden

Flachbodenschaufeln – Performance-Serie Löffel der Performance-Serie mit flachem Boden, 4,6 m³ (6,00 yd³)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Breite
126 "
3201 mm
Gewicht
4980 lb
2259 kg
Kapazität
6 ft³
4.6 l

Übersicht

Löffel der Performance-Serie mit flachem Boden, 4,6 m³ (6,00 yd³)

Produktspezifikationen für Löffel der Performance-Serie mit flachem Boden, 4,6 m³ (6,00 yd³)

Breite 126 " 3201 mm
Gewicht 4980 lb 2259 kg
Kapazität 6 ft³ 4.6 l

Vergleichen Sie Löffel der Performance-Serie mit flachem Boden, 4,6 m³ (6,00 yd³) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Löffel mit flachem Boden

Löffel mit flachem Boden