Atelieraufnahme

Leichtgutschaufeln 3,8 m3 (5,0 yd3), Fusion™-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
108.1 "
2747 mm
Höhe
58.2 "
1478 mm
Gewicht
3015.9 lb
1368 kg

Übersicht

Verwendung für das Verladen leichter, lockerer Materialien.

Produktspezifikationen für 3,8 m3 (5,0 yd3), Fusion™-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Breite 108.1 " 2747 mm
Höhe 58.2 " 1478 mm
Gewicht 3015.9 lb 1368 kg
Länge 62.5 " 1588 mm
Kapazität 5 yd³ 3.8 m³
Grundmesserdicke 1 " 25 mm
Schnittstellentyp Fusion™-Schnellwechsler Fusion™-Schnellwechsler

Vergleichen Sie 3,8 m3 (5,0 yd3), Fusion™-Schnellwechsler, Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  3,8 m3 (5,0 yd3), Fusion™-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Weitere Angebote anzeigen