11,5 m³ (15 yd³) – 630-4953

Heavy Duty Granit 11,5 m³ (15 yd³) – 630-4953

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Schaufelbreite
4980 mm
196 "
Kantentyp
Trapezförmig
Trapezförmig
GET-Typ
Advansys
Advansys

Übersicht

LWL-Schaufel

HD-Granitschaufel 11,5 m³ (15 yd³) für den Radlader 992. Verfügbare Schaufelzahnspitzen: Kohle, GD, verstärkt, verstärkt mit HMB, HD, HD mit HMB, scharf. Ihr Händler informiert Sie gerne über weitere Optionen für den Verschleißschutz.

Produktspezifikationen für 11,5 m³ (15 yd³) – 630-4953

Schaufelbreite 4980 mm 196 "
Kantentyp Trapezförmig Trapezförmig
GET-Typ Advansys Advansys
Schaufelgewicht 31094 lb 14104 kg
Kapazität 15 yd³ 11.5 m³
Nenndichte (verlängertes Hubgerüst) 2710 lb/yd³ 1608 kg/m³
Nenndichte (Standard-Hubgerüst) 3225 lb/yd³ 1913 kg/m³
Anbaugerätetyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung
Einsatzbereich HD-Granit HD-Granit

Vergleichen Sie 11,5 m³ (15 yd³) – 630-4953 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

LWL-Schaufel

LWL-Schaufel