Kein Foto verfügbar

Fels mit hohem Abrieb 7 m³ (9,2 yd³) Eisenerzschaufel

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Breite
175 "
4450 mm
Bucket Linkage
Bolzenaufhängung
Bolzenaufhängung
GET Type
K150
K150

Produktspezifikationen für 7 m³ (9,2 yd³) Eisenerzschaufel

Breite 175 " 4450 mm
Bucket Linkage Bolzenaufhängung Bolzenaufhängung
GET Type K150 K150
Anzahl der Schneidwerkzeuge 8 8
Gewicht 18750 lb 8525 kg
Kapazität 9.2 yd³ 7 m³

Vergleichen Sie 7 m³ (9,2 yd³) Eisenerzschaufel mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Kein Foto verfügbar

Kein Foto verfügbar