Atelieraufnahme

Sand- und Kiesschaufeln 2,7 m3 (3,5 yd3), Fusion™-Schnellwechsler

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
108.3 "
2750 mm
Höhe
54.3 "
1378 mm
Gewicht
2220.1 lb
1007 kg

Übersicht

Sand- und Kiesschaufeln sind auf die Handhabung von Zuschlagstoffen beim Beladen von Abmessanlagen ausgelegt.

Produktspezifikationen für 2,7 m3 (3,5 yd3), Fusion™-Schnellwechsler

Breite 108.3 " 2750 mm
Höhe 54.3 " 1378 mm
Gewicht 2220.1 lb 1007 kg
Länge 52.1 " 1324 mm
Kapazität 3.5 yd³ 2.7 m³
Grundmesserdicke 1 " 25 mm
Schnittstellentyp Fusion™-Schnellwechsler Fusion™-Schnellwechsler

Vergleichen Sie 2,7 m3 (3,5 yd3), Fusion™-Schnellwechsler mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  2,7 m3 (3,5 yd3), Fusion™-Schnellwechsler

Weitere Angebote anzeigen