Atelieraufnahme

Universalschaufeln Universallöffel der Performance-Serie, 6,4 m³ (8,25 yd³)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Anschluss
Bolzenbefestigung
Bolzenbefestigung
Breite
142 "
3608 mm
Gewicht
9500 lb
4309 kg

Übersicht

Universallöffel der Performance-Serie, 6,4 m³ (8,25 yd³)

Produktspezifikationen für Universallöffel der Performance-Serie, 6,4 m³ (8,25 yd³)

Anschluss Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung
Breite 142 " 3608 mm
Gewicht 9500 lb 4309 kg
Seitenschneidenschutz möglich? (Ja/Nein) JA JA
Anschraub- oder Anschweißmesser enthalten? (Ja/Nein) Nein Nein
Nenninhalt 8.25 yd³ 6.4 m³
Kapazität 8.25 yd³ 6.4 m³

Vergleichen Sie Universallöffel der Performance-Serie, 6,4 m³ (8,25 yd³) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Atelieraufnahme