Atelieraufnahme

Universalschaufeln – Performance-Serie 2,7 m3 (3,5 yd3), ISO-Schnellwechsler

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
107.4 "
2727 mm
Höhe
54.4 "
1381 mm
Gewicht
2118.6 lb
961 kg

Übersicht

Die Universalschaufeln der Performance-Serie bieten höhere Füllfaktoren und ein höheres Materialhaltevermögen bei Load-and-Carry-Einsätzen sowie beim Planieren, Einebnen und Auskippen in einem breiten Spektrum von Anwendungen und Materialien.

Produktspezifikationen für 2,7 m3 (3,5 yd3), ISO-Schnellwechsler

Breite 107.4 " 2727 mm
Höhe 54.4 " 1381 mm
Gewicht 2118.6 lb 961 kg
Länge 52 " 1320 mm
Kapazität 3.5 yd³ 2.7 m³
Grundmesserdicke 1 " 25 mm
Schnittstellentyp ISO-Schnellwechsler ISO-Schnellwechsler

Vergleichen Sie 2,7 m3 (3,5 yd3), ISO-Schnellwechsler mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  2,7 m3 (3,5 yd3), ISO-Schnellwechsler

Weitere Angebote anzeigen