Atelieraufnahme

Leichtgutschaufeln 4,2m3 (5,5yd3), Bolzenaufhängung, Unterschraubmesser

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
108.1 "
2747 mm
Höhe
60.6 "
1538 mm
Gewicht
3174.7 lb
1440 kg

Übersicht

Verwendung für das Verladen leichter, lockerer Materialien.

Produktspezifikationen für 4,2m3 (5,5yd3), Bolzenaufhängung, Unterschraubmesser

Breite 108.1 " 2747 mm
Höhe 60.6 " 1538 mm
Gewicht 3174.7 lb 1440 kg
Länge 68.3 " 1735 mm
Kapazität 5.5 yd³ 4.2 m³
Grundmesserdicke 1 " 25 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 4,2m3 (5,5yd3), Bolzenaufhängung, Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  4,2m3 (5,5yd3), Bolzenaufhängung, Unterschraubmesser

Weitere Angebote anzeigen