14,9 m³ (19,5 yd³) – 316-5870

Fels 14,9 m³ (19,5 yd³) – 316-5870

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Schaufelbreite
5080 mm
200 "
Kantentyp
Gezahntes Trapezmesser
Gezahntes Trapezmesser
GET-Typ
Nicht zutreffend
Nicht zutreffend

Übersicht

LWL-Schaufel

Felsschaufel 14,9 m³ (19,5 yd³) für den Radlader 993. Ihr Händler informiert Sie gerne über weitere Optionen für den Verschleißschutz.

Produktspezifikationen für 14,9 m³ (19,5 yd³) – 316-5870

Schaufelbreite 5080 mm 200 "
Kantentyp Gezahntes Trapezmesser Gezahntes Trapezmesser
GET-Typ Nicht zutreffend Nicht zutreffend
Schaufelgewicht 13914 kg 30675 lb
Kapazität 14.9 m³ 19.5 yd³
Nenndichte (verlängertes Hubgerüst) 1673 kg/m³ 2820 lb/yd³
Nenndichte (Standard-Hubgerüst) 3080 lb/yd³ 1827 kg/m³
Anbaugerätetyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung
Einsatzbereich Fels Fels

Vergleichen Sie 14,9 m³ (19,5 yd³) – 316-5870 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

LWL-Schaufel

LWL-Schaufel