Umschlagmaschine 930M

Kleine Radlader Umschlagmaschine 930M

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Max. Bruttoleistung
168 HP
125 kW
Einsatzgewicht
31848 lb
14446 kg
Schaufelinhalt
2,5-5,0 m3 (3,3-6,5 yd3)
2,5-5,0 m3 (3,3-6,5 yd3)

Übersicht

Konfiguriert für Ihren Erfolg

Die Umschlagmaschine Cat® 930M setzt neue Maßstäbe in puncto Produktivität, Kraftstoffeffizienz und Komfort. Ein drehmomentstarker, langsamlaufender C7.1-Motor arbeitet mit einem intelligenten hydrostatischen Antriebsstrang zusammen, um eine optimale Kraftstoffeffizienz zu erreichen. Das optimierte Ladegestänge mit Z-Kinematik in Kombination mit Schaufeln in Hochleistungsausführung mit geringer Verschleißanfälligkeit sorgt für bessere Nutzlasten und eine hohe Langlebigkeit der Schaufeln. Extrem niedrige Geräuschpegel, eine große und geräumige Fahrerkabine und intuitive Bedienelemente sorgen nicht nur den ganzen Tag für viel Komfort, sondern auch die ganze Nacht! Erleben Sie diesen neuen Branchenmaßstab.

Vorteile

Verringert um 30% Motordrehzahl

Geringere Motordrehzahl verringert den Kraftstoffverbrauch.

MEHR Steuern

Verbesserte Kontrolle durch konstante und vorhersehbare Bremswege.

Erstklassiger 68 dB(A) Schallpegel

Beim Betrieb mit 1600/min im Standardmodus.

Produktspezifikationen für Umschlagmaschine 930M

Max. Bruttoleistung 168 HP 125 kW
Bohrung 4 " 105 mm
Hub 5 " 135 mm
Hubraum 427 in³ 7.01 l
Maximale Nenn-Bruttoleistung – Maximale Motordrehzahl (Standardmodus: Fahrbereich 1-3*) 1600 r/min 1600 r/min
Max. Bruttodrehmoment – ISO 14396 (Leistungsmodus: Fahrbereich 1-4) 601 ft·lbf 815 N·m
Maximale Bruttoleistung – ISO 14396 (Standardmodus: Fahrbereich 1-3*) 160 HP 119 kW
Max. Bruttodrehmoment – ISO 14396 (Standardmodus: Fahrbereich 1-3*) 586 ft·lbf 795 N·m
Anmerkung (3) Keine Motordrosselung bis zu einer Höhe von 3000 m (10.000') erforderlich. Die automatische Drosselung schützt das Hydrauliksystem und das Getriebe. Keine Motordrosselung bis zu einer Höhe von 3000 m (10.000') erforderlich. Die automatische Drosselung schützt das Hydrauliksystem und das Getriebe.
Maximale Bruttoleistung – ISO 14396 (Leistungsmodus: Fahrbereich 1-4) 168 HP 125 kW
Maximale Brutto-Nennleistung – ISO 14396 168 HP 125 kW
Maximale Brutto-Nennleistung – ISO 14396 (Leistungsmodus: Fahrbereich 1–4) 164 HP 122 kW
Maximale Brutto-Nennleistung – ISO 14396 (DIN) (Leistungsmodus: Fahrbereich 1–4) 166 HP 122 kW
Netto-Nennleistung – 1600/min – ISO 9249 (1977)/EWG 80/1269 bei minimaler Lüfterdrehzahl (Standardmodus: Fahrbereich 1–3*) 156 HP 116 kW
Nenn-Nettoleistung – 1800/min – ISO 9249 (DIN) bei minimaler Lüfterdrehzahl (Leistungsmodus: Fahrbereich 1-4) 162 HP 119 kW
Anmerkung (4) Serienmäßige Funkenfängerleistung – erfüllt die Leistungsanforderungen von EN 1834-1:2000 (Abschnitt 6.4.2 Sichtprüfung). Serienmäßige Funkenfängerleistung – erfüllt die Leistungsanforderungen von EN 1834-1:2000 (Abschnitt 6.4.2 Sichtprüfung).
Anmerkung (2) Die Nennleistungen der Nettoleistung wurden unter den in den angegebenen Normen festgelegten Bedingungen getestet und kennzeichnen die verfügbare Leistung am Schwungrad, wenn der Motor bei der angegebenen Geschwindigkeit mit Drehstromgenerator, Luftfilter, Emissionskomponenten und Lüfter ausgestattet ist. Die Nennleistungen der Nettoleistung wurden unter den in den angegebenen Normen festgelegten Bedingungen getestet und kennzeichnen die verfügbare Leistung am Schwungrad, wenn der Motor bei der angegebenen Geschwindigkeit mit Drehstromgenerator, Luftfilter, Emissionskomponenten und Lüfter ausgestattet ist.
Maximale Brutto-Nennleistung – ISO 14396 (Standardmodus: Fahrbereich 1–3*) 160 HP 119 kW
Nenn-Nettoleistung – 1800/min – SAE J1349 bei minimaler Lüfterdrehzahl (Leistungsmodus: Fahrbereich 1-4) 157 HP 117 kW
Max. Nettodrehmoment – SAE J1349 (Leistungsmodus: Fahrbereich 1-4) 588 ft·lbf 797 N·m
Max. Nettodrehmoment – SAE J1349 (Standardmodus: Fahrbereich 1-3*) 573 ft·lbf 777 N·m
Maximale Brutto-Nennleistung – ISO 14396 (DIN) (Standardmodus: Fahrbereich 1–3*) 162 HP 119 kW
Max. Nettodrehmoment – ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 (Standardmodus: Fahrbereich 1–3*) 572 ft·lbf 776 N·m
Maximale Brutto-Nennleistung: ISO 14396 (DIN) 166 HP 122 kW
Motormodell Cat® C7.1 Cat® C7.1
Maximale Nenn-Bruttoleistung – Maximale Motordrehzahl (Leistungsmodus: Fahrbereich 1-4) 1800 r/min 1800 r/min
Maximale Bruttoleistung – Maximale Motordrehzahl (Standardmodus: Fahrbereich 1-3*) 1600 r/min 1600 r/min
Emissionen Der Motor Cat C7.1 erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU) und Tier 4 Final (Korea). Der Motor Cat C7.1 erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU) und Tier 4 Final (Korea).
Nenn-Nettoleistung – 1,600/min – ISO 9249 (DIN) bei minimaler Lüfterdrehzahl (Standardmodus: Fahrbereich 1-3*) 158 HP 116 kW
Netto-Nennleistung 157 HP 117 kW
Max. Nettodrehmoment – ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 (Leistungsmodus: Fahrbereich 1–4) 572 ft·lbf 776 N·m
Nenn-Nettoleistung – 1,600/min – SAE J1349 bei minimaler Lüfterdrehzahl (Standardmodus: Fahrbereich 1-3*) 154 HP 115 kW
Anmerkung (1) *Leistung und Drehmoment im Bereich4 entsprechen der Leistung und dem Drehmoment im Leistungsmodus mit "Power-by-Range"-Technologie von Caterpillar. *Leistung und Drehmoment im Bereich4 entsprechen der Leistung und dem Drehmoment im Leistungsmodus mit "Power-by-Range"-Technologie von Caterpillar.
Netto-Nennleistung – 1,800/min – ISO 9249 (1977)/EWG 80/1269 bei minimaler Lüfterdrehzahl (Leistungsmodus: Fahrbereich 1–4) 160 HP 119 kW
Maximale Bruttoleistung – Maximale Motordrehzahl (Leistungsmodus: Fahrbereich 1-4) 1800 r/min 1800 r/min
Nettoleistung – ISO 9249 bei minimaler Lüfterdrehzahl (Leistungsmodus: Fahrbereich 1-4) 164 HP 122 kW
Nettoleistung – SAE J1349 bei minimaler Lüfterdrehzahl (Leistungsmodus: Fahrbereich 1-4) 163 HP 122 kW
Maximale Bruttoleistung – ISO 14396 (metrisch) (Leistungsmodus: Fahrbereich 1-4) 170 HP 125 kW
Nettoleistung –ISO 9249 bei minimaler Lüfterdrehzahl (Leistungsmodus: Fahrbereich 1-4) 166 HP 122 kW
Max. Nettodrehmoment – ISO 9249 (Leistungsmodus: Fahrbereich 1-4) 587 ft·lbf 796 N·m
Nettoleistung – SAE J1349 bei minimaler Lüfterdrehzahl (Standardmodus: Fahrbereich 1-3*) 156 HP 116 kW
Max. Nenn-Bruttoleistung – ISO14396 (metrisch) 170 HP 125 kW
Nettoleistung – ISO 9249 (metrisch) bei minimaler Lüfterdrehzahl (Standardmodus: Fahrbereich 1-3*) 158 HP 116 kW
Max. Nettodrehmoment – ISO 9249 (Standardmodus: Fahrbereich 1-3*) 572 ft·lbf 776 N·m
Maximale Bruttoleistung – ISO 14396 (metrisch) (Standardmodus: Fahrbereich 1-3*) 162 HP 119 kW
Nettoleistung (Leistungsmodus: Fahrbereich 1-4) 1800 r/min 1800 r/min
Nettoleistung – ISO 9249 bei minimaler Lüfterdrehzahl (Standardmodus: Fahrbereich 1-3*) 156 HP 116 kW
Nettoleistung (Standardmodus: Fahrbereich 1-3*) 1600 r/min 1600 r/min
Schaufelinhalt 2,5-5,0 m3 (3,3-6,5 yd3) 2,5-5,0 m3 (3,3-6,5 yd3)
Einsatzgewicht 31848 lb 14446 kg
Anmerkung (2) ~Mit vollem Kontergewicht, optionalen Schutzvorrichtungen, Straßenkotflügeln und Kaltstart-Paket ausgestattete Umschlagmaschine. ~Mit vollem Kontergewicht, optionalen Schutzvorrichtungen, Straßenkotflügeln und Kaltstart-Paket ausgestattete Umschlagmaschine.
Anmerkung (1) **Mit vollem Kontergewicht und optionalen Schutzvorrichtungen ausgestattete Umschlagmaschine. **Mit vollem Kontergewicht und optionalen Schutzvorrichtungen ausgestattete Umschlagmaschine.
Einsatzgewicht (1) 14.374 kg (31.689 lb)** 14.374 kg (31.689 lb)**
Einsatzgewicht (2) 14.446 kg (31.848 lb)~ 14.446 kg (31.848 lb)~
ROPS ISO3471–2008 ISO3471–2008
Gemessene Schalldruckpegel Gemessene Schalldruckpegel
– Schalldruckpegel am Fahrerohr (ISO 6396:2008): 68 dB(A)*
– Außenschallleistungspegel (ISO 6395:2008): 101 dB(A)*
Gemessene Schalldruckpegel
– Schalldruckpegel am Fahrerohr (ISO 6396:2008): 68 dB(A)*
– Außenschallleistungspegel (ISO 6395:2008): 101 dB(A)*
Anmerkung (2) Die Umweltzertifizierung "Blauer Engel" ist optional und nur für Europa verfügbar. Die Umweltzertifizierung "Blauer Engel" ist optional und nur für Europa verfügbar.
FOPS ISO 3449–2005 LEVEL II ISO 3449–2005 LEVEL II
Anmerkung (1) * Die Messungen wurden bei geschlossenen Türen und Fenstern der Fahrerkabine und bei 70% der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt. Der Schallpegel kann bei unterschiedlichen Motorlüfterdrehzahlen variieren. * Die Messungen wurden bei geschlossenen Türen und Fenstern der Fahrerkabine und bei 70% der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt. Der Schallpegel kann bei unterschiedlichen Motorlüfterdrehzahlen variieren.
Hinterachse – Pendelwinkel nach Reifengröße – 20.5 R25, 550/65, 600/65, 650/65 ±10,5 Grad ±10,5 Grad
Hinterachse Pendelnd Pendelnd
Bremsen – Feststellbremse Federbetätigt, hydraulisch gelöst Federbetätigt, hydraulisch gelöst
Hinterachse – Traktionshilfe – Optional Selbstsperrdifferenzial Selbstsperrdifferenzial
Vorderachse Fest Fest
Bremsen – Betriebsbremse Nach innen gerichtete Ölbadscheibenbremse Nach innen gerichtete Ölbadscheibenbremse
Anmerkung (2) Es sind auch Felgen mit einer Einpresstiefe erhältlich, die die Anforderungen für den europäischen Straßenverkehr erfüllen. Es sind auch Felgen mit einer Einpresstiefe erhältlich, die die Anforderungen für den europäischen Straßenverkehr erfüllen.
Vorderachse – Traktionshilfe** Sperrdifferenzial (Standardausstattung) Sperrdifferenzial (Standardausstattung)
Vorderachse – Traktionshilfe* Sperrdifferenzial (Standardausstattung) Sperrdifferenzial (Standardausstattung)
Anmerkung (3) *Das Sperrdifferenzial der Vorderachse kann beim Modell 930M bei einer Geschwindigkeit von bis zu 10km/h (6,2 mph) während der Fahrt bei Nennmoment aktiviert werden. *Das Sperrdifferenzial der Vorderachse kann beim Modell 930M bei einer Geschwindigkeit von bis zu 10km/h (6,2 mph) während der Fahrt bei Nennmoment aktiviert werden.
Anmerkung (1) Der Antriebsstrang wird vom exklusiv von Caterpillar angebotenen intelligenten Leistungsmanagementsystem gesteuert, um maximale Leistung und Effizienz zu gewährleisten. Der Antriebsstrang wird vom exklusiv von Caterpillar angebotenen intelligenten Leistungsmanagementsystem gesteuert, um maximale Leistung und Effizienz zu gewährleisten.
Hubzylinder: doppeltwirkend – Stangendurchmesser 2.6 " 65 mm
Max. Förderstrom– Arbeitshydraulikpumpe– Max. Förderstrom 4. Funktion* 42 Gall./min 160 l/min
Max. Förderstrom – Arbeitshydraulikpumpe 50 Gall./min 190 l/min
Ansprechüberdruck – Kippzylinder 4061 psi 28000 kPa
Taktzeiten – Leistungsmodus (HP+) bei 1800/min/Standardmodus bei 1600/min – Heben (Boden bis max. Hubhöhe) 5,1/5,7Sekunden 5,1/5,7Sekunden
Taktzeiten – Leistungsmodus (HP+) bei 1800/min/Standardmodus bei 1600/min – Auskippen (bei max. Hubhöhe) 1,5/1,7Sekunden 1,5/1,7Sekunden
Hubzylinder, doppeltwirkend – Hub 28.7 " 728 mm
Kippzylinder, doppeltwirkend – Stangendurchmesser 3.5 " 90 mm
Kippzylinder, doppeltwirkend – Hub 21.9 " 555 mm
Hubzylinder, doppeltwirkend – Bohrungsdurchmesser 4.7 " 120 mm
Ansprechüberdruck – Kippzylinder – Ansprechüberdruck 3. und 4. Funktion 4061 psi 28000 kPa
Ansprechüberdruck – Kippzylinder – Max. Betriebsdruck 3. und 4. Funktion 3771 psi 26000 kPa
Taktzeiten: Leistungsmodus (HP+) bei 1800/min/Standardmodus bei 1600/min – Absenken durch Eigengewicht (max. Hubhöhe bis Boden) 2,7/2,7Sekunden 2,7/2,7Sekunden
Anmerkung (2) Die aufgeführten Durchflusswerte gelten für eine Maschine, die im Performance-Leistungsmodus (1800/min) läuft. Die aufgeführten Durchflusswerte gelten für eine Maschine, die im Performance-Leistungsmodus (1800/min) läuft.
Kippzylinder, doppeltwirkend – Bohrungsdurchmesser 5.9 " 150 mm
Max. Volumenstrom – Arbeitshydraulikpumpe – 3. Funktion* 50 Gall./min 190 l/min
Anmerkung (1) Die Arbeitshydraulik ist mit einer fest zugeordneten lastgeregelten Verstellpumpe mit zwei doppeltwirkenden Hubzylindern und einem doppeltwirkenden Kippzylinder ausgestattet. Die Arbeitshydraulik ist mit einer fest zugeordneten lastgeregelten Verstellpumpe mit zwei doppeltwirkenden Hubzylindern und einem doppeltwirkenden Kippzylinder ausgestattet.
Ansprechüberdruck – Kippzylinder: Max. Betriebsdruck 3. Funktion 3626 psi 25000 kPa
Max. Betriebsdruck – Arbeitshydraulikpumpe 3771 psi 26000 kPa
Anmerkung (3) * Der Volumenstrom für den dritten und vierten Hydraulikkreis ist zwischen 20% und 100% des maximalen Förderstroms über die zweite Anzeige (falls vorhanden) vollständig anpassbar. * Der Volumenstrom für den dritten und vierten Hydraulikkreis ist zwischen 20% und 100% des maximalen Förderstroms über die zweite Anzeige (falls vorhanden) vollständig anpassbar.
Taktzeiten – Leistungsmodus (HP+) bei 1800/min/Standardmodus bei 1600/min – Gesamttaktzeit 9,3/10,1Sekunden 9,3/10,1Sekunden
Max. Förderstrom– Arbeitshydraulikpumpe– Max. Förderstrom 3. Funktion* 50 Gall./min 190 l/min
Vorwärts und rückwärts – Fahrbereich3 17 mile/h 27 km/h
Anmerkung * Über das zweite Display (wenn vorhanden) kann die maximale Geschwindigkeit in Fahrbereich 1 mit der Kriechgangsteuerung zwischen 1 km/h (0,6 mph) und 13 km/h (8 mph) eingestellt werden. Die werksseitige Voreinstellung ist 7km/h (4,4mph). * Über das zweite Display (wenn vorhanden) kann die maximale Geschwindigkeit in Fahrbereich 1 mit der Kriechgangsteuerung zwischen 1 km/h (0,6 mph) und 13 km/h (8 mph) eingestellt werden. Die werksseitige Voreinstellung ist 7km/h (4,4mph).
Vorwärts und rückwärts – Fahrbereich 1* 1 – 13 km/h (0,6 – 8 mph) 1 – 13 km/h (0,6 – 8 mph)
Vorwärts und rückwärts – Fahrbereich 2 8 mile/h 13 km/h
Vorwärts und rückwärts – Fahrbereich4 25 mile/h 40 km/h
Hinterachsen 6.6 Gall. (US) 25 l
Vorderachsen 6.9 Gall. (US) 26 l
Hydrauliktank 23.8 Gall. (US) 90 l
Kurbelgehäuse 5.3 Gall. (US) 20 l
DEF-Tank (Diesel Exhaust Fluid, Abgasreinigungsflüssigkeit) 5 Gall. (US) 19 l
Getriebe 2.2 Gall. (US) 8.5 l
Kühlsystem 7.9 Gall. (US) 30 l
Hydrauliksystem – einschließlich Tank 43.6 Gall. (US) 165 l
Kraftstofftank 51.5 Gall. 195 l
Max. Lenkmoment – 0° (Maschine gerade) 37155 ft·lbf 50375 N·m
Max. Lenkmoment – 40° (voll eingelenkt) 27747 ft·lbf 37620 N·m
Max. Förderstrom – Lenkpumpe 34 Gall./min 130 l/min
Lenkzeiten – von Anschlag zu Anschlag – Minimale Drehzahl: Pumpenförderstrom begrenzt 2.8 s 2.8 s
Max. Betriebsdruck – Lenkpumpe 3500 psi 24130 kPa
Lenkzylinder, doppeltwirkend – Bohrungsdurchmesser 2.8 " 70 mm
Lenkzylinder, doppeltwirkend – Stangendurchmesser 1.6 " 40 mm
Lenkzylinder, doppeltwirkend – Hub 17.2 " 438 mm
Anmerkung (1) Das Lenksystem ist mit einer lastgeregelten Verstellpumpe mit zwei doppelt beaufschlagten Zylindern ausgestattet. Das Lenksystem ist mit einer lastgeregelten Verstellpumpe mit zwei doppelt beaufschlagten Zylindern ausgestattet.
Lenktaktzeiten – von Anschlag zu Anschlag – Maximale Drehzahl: Lenkraddrehzahl 90/min 2.4 s 2.4 s
Anmerkung (2) Die aufgeführten Durchflusswerte gelten für eine Maschine, die im Performance-Leistungsmodus (1800/min) läuft. Die aufgeführten Durchflusswerte gelten für eine Maschine, die im Performance-Leistungsmodus (1800/min) läuft.
Kipplast bei vollem Lenkeinschlag 19563 lb 8876 kg
Anmerkung (2) ~Mit vollem Kontergewicht, optionalen Schutzvorrichtungen, Straßenkotflügeln und Kaltstart-Paket ausgestattete Umschlagmaschine. ~Mit vollem Kontergewicht, optionalen Schutzvorrichtungen, Straßenkotflügeln und Kaltstart-Paket ausgestattete Umschlagmaschine.
Anmerkung (1) **Mit vollem Kontergewicht und optionalen Schutzvorrichtungen ausgestattete Umschlagmaschine. **Mit vollem Kontergewicht und optionalen Schutzvorrichtungen ausgestattete Umschlagmaschine.
Kipplast bei vollem Lenkeinschlag (2) 9302 kg (20.507 lb)~ 9302 kg (20.507 lb)~
Kipplast bei vollem Lenkeinschlag (1) 9203 kg (20.289 lb)** 9203 kg (20.289 lb)**
Klimaanlage Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 1,9 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 2,717 Tonnen entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 1,9 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 2,717 Tonnen entspricht.
Recyclingfähigkeit 94% 94%

Umschlagmaschine 930M Standardausrüstung

ANTRIEBSSTRANG

  • Achsdichtungsschutzvorrichtungen, Gleitringdichtung
  • Achsdichtungsschutzvorrichtungen
  • Automatische Leerlaufabschaltung
  • Automatische Leerlaufabschaltung
  • Cat C7.1-Motor
    – Leistungsmodi (Standard und Performance)
    – Leistung nach Fahrbereich (Hohe Leistung im Fahrbereich 4)
    – Turbolader und Ladeluftkühler
    – Dieselpartikelfilter (lebenslang)
  • Cat® C7.1-Motor: – Leistungsmodi (Standard und Leistung) – Leistung nach Fahrbereich (hohe Leistung im Fahrbereich 4) – Turbolader und Ladeluftkühler– Kurbelgehäuse-Entlüfter mit Filter – Dieselpartikelfilter (lebenslang)
  • Kodierter Start (erfordert ein sekundäres Display)
  • Kühlmittel-Gefrierschutz bis –34°C (–29°F)
  • Differenzialsperre an Vorderachse
  • Differenzialsperre an Vorderachse
  • Vollhydraulische, geschlossene Ölbadscheibenbremsen
  • Luftfilter (Trockentyp)
  • Bedarfsgesteuerter Lüfter mit Hydraulikantrieb
  • Vollhydraulische, geschlossene Ölbadscheibenbremsen
  • Hydrostatischer Antrieb mit elektronischer Steuerung
    – Fahrermodi (Standard, TC, hydrostatisch und Eis)
    – Dynamik beim Richtungsschalten (schnell, mittel, langsam)
    – Felgenzugkraftsteuerung, Raddrehmoment einstellen
    – Kriechgangsteuerung, Fahrgeschwindigkeit einstellen
  • Kraftstoffförderpumpe, automatisch
  • Feststellbremse, elektrisch
  • Kraftstoff-Wasserabscheider
  • Kühlsystem in einer Ebene mit sechs Lamellen pro Zoll
  • Bedarfsgesteuerter Lüfter mit Hydraulikantrieb
  • Ölprobenzapfventile für Öluntersuchung
  • Intelligenter hydrostatischer Antrieb:– Antriebsstrang-Modi– Dynamik beim Richtungsschalten– Felgenzugkraftsteuerung, Raddrehmoment anpassen– Kriechgangschalter, Fahrgeschwindigkeit anpassen
  • Drosselklappensperre und max. Drehzahlbegrenzer
  • Dauergeschmierte Antriebswellen
  • Feststellbremse, elektrisch
  • Kühlsystem mit sechs Lamellen pro Zoll
  • S·O·SSM-Probenzapfventile
  • Drosselklappensperre und Maximaldrehzahlbegrenzer

HYDRAULIK

  • Automatische Hub- und Kippkreisausschalter, in der Fahrerkabine einstellbar
  • Schaufel- und Gabelmodi, in der Fahrerkabine einstellbar
  • Zylinderdämpfung an Ausschalter und mechanischen Endanschlägen
  • Feinsteuerungsmodus (schnell, mittel, langsam)
  • Einstellung des Ansprechverhaltens der Hydraulik (schnell, mittel, langsam)
  • Automatische Hub-, Absenkungs- und Kippausschaltung
  • Lastgeregelte Hydraulik und Lenkung
  • Schaufel- und Gabelmodi, in der Fahrerkabine einstellbar
  • Sitzmontierte hydraulische Joystick-Bedienelemente
  • Zylinderdämpfung an Ausschalter und Endanschlägen
  • Feinsteuerungsmodus im Gabel-Modus
  • Einstellung des Ansprechverhaltens der Hydraulik
  • Lastgeregelte Hydraulik und Lenkung
  • Sitzmontierte hydraulische Joystick-Bedienelemente

ELEKTRIK

  • HD-Drehstromgenerator, 115 A
  • Batterien (2), 1000 A Kaltstartstrom, 24-V-System, Hauptschalter
  • Rückfahrwarnsignal
  • Notausschalter
  • Halogen-Arbeits- und Fahrscheinwerfer, LED-Heckleuchten
  • HD-Drehstromgenerator, 115A
  • Produkt Link PRO mit Drei-Jahres-Abonnement
  • 12-V-Anschluss in Fahrerkabine (2)
  • Fernmontierte Starthilfebuchse
  • Batterien, 1000CCA (2), 24-V-System
  • Rückstellbarer Haupttrennschalter und Trennschalter für kritische Funktionen
  • Rückfahrwarnsignal
  • Notausschalter
  • HD-Untersetzungsgetriebe-Anlasser
  • Product Link PRO mit Abonnement
  • Fernmontierte Starthilfebuchse
  • Rückstellbarer Haupttrennschalter und Trennschalter für kritische Funktionen

ARBEITSUMGEBUNG

  • Automatiksicherheitsgurt mit hoher Sichtbarkeit, 75 mm (3"), mit akustischem Alarm und Anzeige
  • Automatische Temperaturregelung
  • Druckbelüftete Fahrerkabine
  • Rückfahrkamera
  • Beheizbare Außenspiegel mit unterem Parabolspiegel
  • Bodennahe Fahrerkabinen-Türgriffe
  • Automatiksicherheitsgurt, 75 mm (3"), mit akustischem Alarm und Anzeige
  • Hydrauliksperrvorrichtung
  • Automatische Temperaturregelung
  • Spiegel, einzeln
  • Fahrerkabine, gekapselt und druckbelüftet
  • Brotdosenfach
  • Becherhalter
  • Radiovorrüstung (Lautsprecher)
  • Beheizbare Außenspiegel mit unterem Parabolspiegel
  • Heizbare Heckscheibe, elektrisch
  • Bodennahe Fahrerkabinen-Türgriffe
  • An der Säule montierte Multifunktionssteuerung – Scheinwerfer, Scheibenwischer, Fahrtrichtungsanzeiger
  • Anzeigen:– Digitaler Betriebsstundenzähler, Kilometerzähler, Drehzahlmesser, Fahrgeschwindigkeits- und Fahrtrichtungsanzeiger– Anzeige für Motorkühlwassertemperatur– Füllstand Kraftstoff und Abgasreinigungsflüssigkeit (DEF, Diesel Exhaust Fluid)– Hydrauliköltemperatur-Anzeige
  • Neigungs- und Höhenverstellung der Lenksäule
  • Hydrauliksperrvorrichtung
  • Frontscheibe aus getöntem Glas
  • Fahrerkabinen-Innenbeleuchtung, Tür- und Deckenleuchte
  • Scheibenwischer mit integrierten Waschdüsen/Waschanlage, 2 Geschwindigkeiten und Intervall, vorn, Scheinwerfer, Scheibenwischer, Blinker
  • Innenrückspiegel (2)
  • Gefederter Sitz mit Textilbezug
  • Brotdosenfach
  • Warn-/Kontrollleuchten
  • Radiovorrüstung (Lautsprecher)
  • Heizbare Heckscheibe, elektrisch
  • Einstellbare sitzmontierte Bedienelemente
  • Schiebefenster an den Seitenfenstern
  • An der Säule montierte Multifunktionssteuerung – Scheinwerfer, Scheibenwischer, Fahrtrichtungsanzeiger
  • Gefederter Sitz mit Textilbezug
  • Neigungs- und Höhenverstellung der Lenksäule
  • Wisch-/Waschanlage vorn und hinten mit integrierten Spritzdüsen

SONSTIGE STANDARDAUSRÜSTUNG

  • Große Zugangsklappen mit einstellbarer Öffnungs- und Schließkraft
  • Optimierte Z-Kinematik von Caterpillar mit Parallelhub
  • Bergungsvorrichtung mit Bolzen
  • Fernmontierte Schmierstellen
  • Verschließbare Klappen und Verkleidungen
  • Große Zugangsklappen
  • Z-Kinematik mit Parallelhub
  • Zugvorrichtung für Bergung mit Bolzen
  • Fernmontierte Schmierstellen
  • Verschließbare Klappen und Verkleidungen

Umschlagmaschine 930M Sonderausrüstung

Fahrerkabine, Deluxe (Standardausstattung in Europa):

  • Automatische Gebläseregelung
  • Elektrisch verstellbare, beheizbare Spiegel (2)
  • LED-Innenbeleuchtung
  • Zweites Display zum Anpassen von Einstellungen

Kaltstartpaket

  • Ätherstarthilfe, Motorblockheizung und zusätzliche Batterien, 1000CCA (insgesamt 4)

SONDERAUSRÜSTUNG

  • Schmierautomatik, ins sekundäre Display integriert
  • Zusatzhydraulik-Volumenstrom, dritter und vierter Hydraulikkreis
  • Lamellen-Selbstsperrdifferenzial, hinten
  • Rundumleuchte, Stroboskop
  • Deluxe-Fahrerkabine (in Europa standardmäßig eingebaut)
    – In erweitertes Display eingebaute Rückfahrkamera
    – Elektrisch anpassbare beheizte Außenspiegel (2)
    – Zusätzliches Display zum Aktivieren von Funktionen und Einstellen der Parameter
    – LED-Innenbeleuchtung
    – Sonnenblende vorn und hinten
    – Zweites Touchscreen-Display
    –Aktivierung der anpassbaren Geschwindigkeit für die hydraulische Schwingungsdämpfung
    – Erinnerungsfunktion für vorbeugende Wartung
    – Integrierte Hilfe-Funktion (26 Sprachen)
  • Kamera, Dachanbringung, Vorderansicht mit separatem Display
  • Kaltstartpaket:
    – Ätherstarthilfe, Motorblockheizung und zusätzliche Batterien, 1000 CCA (insgesamt 4)
  • Kontergewicht, zusätzliche Optionen
  • Wechsler, (Fusion und ISO 23727)
  • Schmutzpakete (niedrig, mittel, hoch)
  • Kotflügel (verlängerte Abdeckung und vollständige Abdeckung)
  • Schutzpakete
  • Verlängertes Hubgerüst
  • Zusatzscheinwerfer, Halogen oder LED mit Motorraum- und DEF-Tankbeleuchtung
  • Nutzlast-Technologie
    – Cat Production Measurement (CPM)
    – CPM-Drucker
  • Product Link ELITE mit Optionen für Software-Push, Datenprotokollierung, Histogramm und Trend-Mapping
  • Radiopakete
  • Rückwärtige Objekterkennung
  • Hydraulische Schwingungsdämpfung, über sekundäres Display einstellbar
  • Sitze:
    – Deluxe-Sitz – Voll verstellbarer luftgefederter Sitz mit Textilbezug und mittlerer Rückenlehne
    – Premium-Sitz – voll verstellbarer, luftgefederter Sitz mit Leder- und Stoffbezug, hoher Rückenlehne und Lendenwirbelstütze. Die Sitzfläche und Rückenlehne des Sitzes werden beheizt und belüftet.
  • Lenkung
    – Doppelmodus und sekundär
  • Reifendruck-Überwachung (TPM)

Schutzvorrichtungen

  • Antriebsstrang, (unten, seitlich, Antriebswelle und Kurbelgehäuse)
  • Windschutzscheibe und Leuchten
  • Zylinder, Kippen und Lenkung

Radiopakete:

  • Radiovorrüstung mit Bluetooth
  • Radio, AM/FM mit Bluetooth und Uhr
  • Radio, AM/FM mit Deluxe-CD-Spieler, Wettersender, Bluetooth und Uhr

Sitze:

  • Deluxe-Sitz – voll verstellbarer luftgefederter Fahrersitz mit Textilbezug und hoher Rückenlehne
  • Premium-Sitz – voll verstellbarer, luftgefederter Sitz mit Leder- und Stoffbezug, hoher Rückenlehne und Lendenwirbelstütze Beheizbare und gekühlte Sitzfläche und Rückenlehne.

Lenkung:

  • Doppelmodus und sekundär

Reifen:

  • Diagonalreifen 17.5 × 20.5-25
  • Radialreifen, 17.5, 20.5, 23.5, 550/65, 600/65, 650/65 R25

Vergleichen Sie Umschlagmaschine 930M mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Umschlagmaschine 930M

Umschlagmaschine 930M

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Umschlagmaschine 930M

Atelieraufnahme
Umschlagmaschine 930M
Umschlagmaschine 930M
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Umschlagmaschine 930M

360 View
360 View

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat Command-Fernsteuerung für Bau & Gewinnung

    Cat Command ist ein fortschrittliches Fernsteuersystem, das es Bedienern ermöglicht, abseits der Maschine und somit außerhalb des Gefahrenbereichs zu arbeiten, wenn Gefahrgut bewegt werden muss oder unsichere Bedingungen vorliegen. Die tiefgreifende Integration des Systems in die Maschinensysteme sorgt für eine präzise und sichere Steuerung sowie für optimale Effizienz und Produktivität.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat Command ist ein fortschrittliches Fernsteuersystem, das es Bedienern ermöglicht, abseits der Maschine und somit außerhalb des Gefahrenbereichs zu arbeiten, wenn Gefahrgut bewegt werden muss oder unsichere Bedingungen vorliegen. Die tiefgreifende Integration des Systems in die Maschinensysteme sorgt für eine präzise und sichere Steuerung sowie für optimale Effizienz und Produktivität.

Mehr über die Technologie erfahren
  • VisionLink®

    VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren