Atelieraufnahme

Universalschaufeln – Performance-Serie 2,3 m3 (3,0 yd3), ISO-Schnellwechsler

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
99.7 "
2532 mm
Höhe
52.7 "
1338 mm
Gewicht
1832 lb
831 kg

Übersicht

Die Universalschaufeln der Performance-Serie bieten höhere Füllfaktoren und ein höheres Materialhaltevermögen bei Load-and-Carry-Einsätzen sowie beim Planieren, Einebnen und Auskippen in einem breiten Spektrum von Anwendungen und Materialien.

Produktspezifikationen für 2,3 m3 (3,0 yd3), ISO-Schnellwechsler

Breite 99.7 " 2532 mm
Höhe 52.7 " 1338 mm
Gewicht 1832 lb 831 kg
Länge 49.5 " 1258 mm
Kapazität 3 yd³ 2.3 m³
Grundmesserdicke 1 " 25 mm
Schnittstellentyp ISO-Schnellwechsler ISO-Schnellwechsler

Vergleichen Sie 2,3 m3 (3,0 yd3), ISO-Schnellwechsler mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  2,3 m3 (3,0 yd3), ISO-Schnellwechsler

Weitere Angebote anzeigen