Atelieraufnahme

Holzspanschaufeln 6,02 m3 (7,9 yd3), Bolzenbefestigung

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
120.6 "
3062 mm
Höhe
63.5 "
1614 mm
Gewicht
3992.6 lb
1811 kg

Übersicht

Holzspanschaufeln dienen zum Verladen großer Mengen von Holzspänen.

Produktspezifikationen für 6,02 m3 (7,9 yd3), Bolzenbefestigung

Breite 120.6 " 3062 mm
Höhe 63.5 " 1614 mm
Gewicht 3992.6 lb 1811 kg
Länge 74.4 " 1889 mm
Kapazität 7.8 yd³ 6 m³
Grundmesserdicke 1 " 25 mm
Schneidmesserdicke 1 " 25 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 6,02 m3 (7,9 yd3), Bolzenbefestigung mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  6,02 m3 (7,9 yd3), Bolzenbefestigung

Weitere Angebote anzeigen