Atelieraufnahme

Flachbodenschaufeln – Performance-Serie 2,9 m3 (3,8 yd3), Fusion™-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
107.4 "
2727 mm
Höhe
56.7 "
1439 mm
Gewicht
2846.2 lb
1291 kg

Übersicht

Universalschaufeln der Performance-Serie mit flachem Boden nutzen einen langen, flachen Boden, der verbesserte Ergebnisse beim Rückwärtsabziehen und Planieren bietet.

Produktspezifikationen für 2,9 m3 (3,8 yd3), Fusion™-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Breite 107.4 " 2727 mm
Höhe 56.7 " 1439 mm
Gewicht 2846.2 lb 1291 kg
Länge 56.9 " 1445 mm
Kapazität 3.8 yd³ 2.9 m³
Grundmesserdicke 1 " 25 mm
Schneidmesserdicke 1 " 25 mm
Schnittstellentyp Fusion™-Schnellwechsler Fusion™-Schnellwechsler

Vergleichen Sie 2,9 m3 (3,8 yd3), Fusion™-Schnellwechsler, Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  2,9 m3 (3,8 yd3), Fusion™-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Weitere Angebote anzeigen