14,5 m³ (19 yd³) – 640-5150

Fels 14,5 m³ (19 yd³) – 640-5150

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Schaufelbreite
5080 mm
200 "
Kantentyp
Trapezförmig
Trapezförmig
GET-Typ
Advansys
Advansys

Übersicht

LWL-Schaufel

Felsschaufel 14,5 m³ (19 yd³) für den Radlader 993. Verfügbare Schaufelzahnspitzen: Kohle, GD, verstärkt, verstärkt mit HMB, HD, HD mit HMB, scharf. Ihr Händler informiert Sie gerne über weitere Optionen für den Verschleißschutz.

Produktspezifikationen für 14,5 m³ (19 yd³) – 640-5150

Schaufelbreite 5080 mm 200 "
Kantentyp Trapezförmig Trapezförmig
GET-Typ Advansys Advansys
Schaufelgewicht 29291 lb 13286 kg
Kapazität 14.5 m³ 19 yd³
Nenndichte (verlängertes Hubgerüst) 1949 kg/m³ 3285 lb/yd³
Nenndichte (Standard-Hubgerüst) 3600 lb/yd³ 2136 kg/m³
Einsatzbereich Fels Fels
Anbaugerätetyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 14,5 m³ (19 yd³) – 640-5150 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

LWL-Schaufel

LWL-Schaufel