Kohle Eimer

Kohle - Performance-Serie 8,2 m³ (10,75 yd³) Hochleistungsausführung

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Breite
143 "
3638 mm
Bucket Linkage
Bolzenaufhängung
Bolzenaufhängung
Gewicht
7970 lb
3615 kg

Produktspezifikationen für 8,2 m³ (10,75 yd³) Hochleistungsausführung

Breite 143 " 3638 mm
Bucket Linkage Bolzenaufhängung Bolzenaufhängung
Gewicht 7970 lb 3615 kg
Kapazität 10.75 yd³ 8.2 m³

Vergleichen Sie 8,2 m³ (10,75 yd³) Hochleistungsausführung mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Kohle Eimer

Kohle Eimer