Atelieraufnahme

Holzspanschaufeln 6,87 m3 (9,0 yd3), Bolzenbefestigung

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
133.1 "
3381 mm
Höhe
64.6 "
1640 mm
Gewicht
4277 lb
1940 kg

Übersicht

Holzspanschaufeln dienen zum Verladen großer Mengen von Holzspänen.

Produktspezifikationen für 6,87 m3 (9,0 yd3), Bolzenbefestigung

Breite 133.1 " 3381 mm
Höhe 64.6 " 1640 mm
Gewicht 4277 lb 1940 kg
Länge 74.4 " 1889 mm
Kapazität 9 yd³ 6.87 m³
Grundmesserdicke 1 " 25 mm
Schneidmesserdicke 1 " 25 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 6,87 m3 (9,0 yd3), Bolzenbefestigung mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  6,87 m3 (9,0 yd3), Bolzenbefestigung

Weitere Angebote anzeigen