Atelieraufnahme

Universalschaufeln Universallöffel der Performance-Serie, 5,4 m³ (7,00 yd³)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Anschluss
Bolzenbefestigung
Bolzenbefestigung
Breite
137 "
3481 mm
Gewicht
6920 lb
3139 kg

Übersicht

Universallöffel der Performance-Serie, 5,4 m³ (7,00 yd³)

Produktspezifikationen für Universallöffel der Performance-Serie, 5,4 m³ (7,00 yd³)

Anschluss Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung
Breite 137 " 3481 mm
Gewicht 6920 lb 3139 kg
Seitenschneidenschutz möglich? (Ja/Nein) Nein Nein
Anschraub- oder Anschweißmesser enthalten? (Ja/Nein) Ja Ja
Nenninhalt 7 yd³ 5.4 m³
Kapazität 7 yd³ 5.4 m³

Vergleichen Sie Universallöffel der Performance-Serie, 5,4 m³ (7,00 yd³) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Atelieraufnahme