Kein Foto verfügbar

Materialumschlag 5,7 m³ (7,5 yd³) Hochleistungsausführung

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Breite
134 "
3405 mm
Bucket Linkage
Bolzenaufhängung
Bolzenaufhängung
Schneidwerkzeug
K100
K100

Produktspezifikationen für 5,7 m³ (7,5 yd³) Hochleistungsausführung

Breite 134 " 3405 mm
Bucket Linkage Bolzenaufhängung Bolzenaufhängung
Schneidwerkzeug K100 K100
Anzahl der Zahnspitzen 8 8
Gewicht 6129 lb 2780 kg
Kapazität 7.5 yd³ 5.7 m³

Vergleichen Sie 5,7 m³ (7,5 yd³) Hochleistungsausführung mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Kein Foto verfügbar

Fotos

Fotos

Kein Foto verfügbar
Fotos
Fotos