Atelieraufnahme

Universalschaufeln Universallöffel der Performance-Serie, 6,1 m³ (8,00 yd³)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Anschluss
Bolzenbefestigung
Bolzenbefestigung
Breite
142 "
3608 mm
Gewicht
8920 lb
4046 kg

Übersicht

Universallöffel der Performance-Serie, 6,1 m³ (8,00 yd³)

Produktspezifikationen für Universallöffel der Performance-Serie, 6,1 m³ (8,00 yd³)

Anschluss Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung
Breite 142 " 3608 mm
Gewicht 8920 lb 4046 kg
Seitenschneidenschutz möglich? (Ja/Nein) JA JA
Anschraub- oder Anschweißmesser enthalten? (Ja/Nein) Ja Ja

Vergleichen Sie Universallöffel der Performance-Serie, 6,1 m³ (8,00 yd³) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Atelieraufnahme