Atelieraufnahme

Universalschaufeln Universallöffel der Performance-Serie, 4,2 m³ (5,50 yd³)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Anschluss
Fusion
Fusion
Breite
79 "
3201 mm
Gewicht
4517 lb
2049 kg

Übersicht

Universallöffel der Performance-Serie, 4,2 m³ (5,50 yd³)

Produktspezifikationen für Universallöffel der Performance-Serie, 4,2 m³ (5,50 yd³)

Anschluss Fusion Fusion
Breite 79 " 3201 mm
Gewicht 4517 lb 2049 kg
Kapazität 1.29 yd³ 0.98 m³
Seitenschneidenschutz möglich? (Ja/Nein) Nein Nein
Anschraub- oder Anschweißmesser enthalten? (Ja/Nein) Nein Nein

Vergleichen Sie Universallöffel der Performance-Serie, 4,2 m³ (5,50 yd³) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Atelieraufnahme