Atelieraufnahme

Sand- und Kiesschaufeln 2,7 m3 (3,5 yd3), Bolzenaufhängung

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
108.3 "
2750 mm
Höhe
54.4 "
1382 mm
Gewicht
2352.3 lb
1067 kg

Übersicht

Sand- und Kiesschaufeln sind auf die Handhabung von Zuschlagstoffen beim Beladen von Abmessanlagen ausgelegt.

Produktspezifikationen für 2,7 m3 (3,5 yd3), Bolzenaufhängung

Breite 108.3 " 2750 mm
Höhe 54.4 " 1382 mm
Gewicht 2352.3 lb 1067 kg
Länge 55.7 " 1414 mm
Kapazität 3.5 yd³ 2.7 m³
Grundmesserdicke 1 " 25 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 2,7 m3 (3,5 yd3), Bolzenaufhängung mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  2,7 m3 (3,5 yd3), Bolzenaufhängung

Weitere Angebote anzeigen