Atelieraufnahme

Sand- und Kiesschaufeln 2,9 m3 (3,8 yd3), Bolzenaufhängung, Unterschraubmesser

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
108 "
2743 mm
Höhe
56.7 "
1439 mm
Gewicht
2758 lb
1315 kg

Übersicht

Sand- und Kiesschaufeln sind auf die Handhabung von Zuschlagstoffen beim Beladen von Abmessanlagen ausgelegt.

Produktspezifikationen für 2,9 m3 (3,8 yd3), Bolzenaufhängung, Unterschraubmesser

Breite 108 " 2743 mm
Höhe 56.7 " 1439 mm
Gewicht 2758 lb 1315 kg
Länge 56.2 " 1475 mm
Kapazität 3.8 yd³ 2.9 m³
Grundmesserdicke 1 " 25 mm
Schneidmesserdicke 1 " 25 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 2,9 m3 (3,8 yd3), Bolzenaufhängung, Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  2,9 m3 (3,8 yd3), Bolzenaufhängung, Unterschraubmesser

Weitere Angebote anzeigen