Atelieraufnahme

Universalschaufeln – Performance-Serie 2,3 m3 (3,0 yd3), IT-Schnellwechsler

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
99.7 "
2532 mm
Höhe
45.7 "
1160 mm
Gewicht
1993 lb
904 kg

Übersicht

Die Universalschaufeln der Performance-Serie bieten höhere Füllfaktoren und ein höheres Materialhaltevermögen bei Load-and-Carry-Einsätzen sowie beim Planieren, Einebnen und Auskippen in einem breiten Spektrum von Anwendungen und Materialien.

Produktspezifikationen für 2,3 m3 (3,0 yd3), IT-Schnellwechsler

Breite 99.7 " 2532 mm
Höhe 45.7 " 1160 mm
Gewicht 1993 lb 904 kg
Länge 44.8 " 1137 mm
Kapazität 3 yd³ 2.3 m³
Grundmesserdicke 1 " 25 mm
Schnittstellentyp IT-Aufnahme IT-Aufnahme

Vergleichen Sie 2,3 m3 (3,0 yd3), IT-Schnellwechsler mit häufig verglichenen Modellen.