13 m³ (17 yd³) – 637-3218

Heavy Duty Granit 13 m³ (17 yd³) – 637-3218

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Schaufelbreite
5160 mm
203 "
Kantentyp
Trapezförmig
Trapezförmig
GET-Typ
Advansys
Advansys

Übersicht

LWL-Schaufel

HD-Granitschaufel 13 m³ (17 yd³) für den Radlader 993. Verfügbare Schaufelzahnspitzen: Kohle, GD, verstärkt, verstärkt mit HMB, HD, HD mit HMB, scharf. Ihr Händler informiert Sie gerne über weitere Optionen für den Verschleißschutz.

Produktspezifikationen für 13 m³ (17 yd³) – 637-3218

Schaufelbreite 5160 mm 203 "
Kantentyp Trapezförmig Trapezförmig
GET-Typ Advansys Advansys
Schaufelgewicht 16514 kg 36407 lb
Kapazität 17 yd³ 13 m³
Nenndichte (verlängertes Hubgerüst) 3180 lb/yd³ 1887 kg/m³
Nenndichte (Standard-Hubgerüst) 3510 lb/yd³ 2082 kg/m³
Einsatzbereich HD-Granit HD-Granit
Anbaugerätetyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 13 m³ (17 yd³) – 637-3218 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

LWL-Schaufel

LWL-Schaufel