Fusion-Planierschaufel

Planierschaufeln 2700 mm (106"), Fusion™

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Breite
106 "
2700 mm
Länge
72 "
1830 mm
Höhe
43 "
1092 mm

Produktspezifikationen für 2700 mm (106"), Fusion™

Breite 106 " 2700 mm
Länge 72 " 1830 mm
Höhe 43 " 1092 mm
Gewicht 2474 lb 1122 kg
Bucket Linkage Fusion Fusion

Vergleichen Sie 2700 mm (106"), Fusion™ mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Fusion-Planierschaufel

Fotos

Fotos

Fusion-Planierschaufel
Fotos
Fotos