Atelieraufnahme

Universalschaufeln Universallöffel der Performance-Serie, 3,4 m³ (4,50 yd³)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Anschluss
Bolzenbefestigung
Bolzenbefestigung
Breite
134.4 "
3413 mm
Gewicht
5403.5 lb
2451 kg

Übersicht

Universallöffel der Performance-Serie, 3,4 m³ (4,50 yd³)

Produktspezifikationen für Universallöffel der Performance-Serie, 3,4 m³ (4,50 yd³)

Anschluss Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung
Breite 134.4 " 3413 mm
Gewicht 5403.5 lb 2451 kg
Seitenschneidenschutz möglich? (Ja/Nein) Nein Nein
Anschraub- oder Anschweißmesser enthalten? (Ja/Nein) Nein Nein

Vergleichen Sie Universallöffel der Performance-Serie, 3,4 m³ (4,50 yd³) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Atelieraufnahme