Atelieraufnahme

Universalschaufeln Universallöffel der Performance-Serie, 4,6 m³ (6,00 yd³)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Anschluss
Bolzenbefestigung
Bolzenbefestigung
Breite
126 "
3201 mm
Gewicht
4978 lb
2258 kg

Übersicht

Universallöffel der Performance-Serie, 4,6 m³ (6,00 yd³)

Produktspezifikationen für Universallöffel der Performance-Serie, 4,6 m³ (6,00 yd³)

Anschluss Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung
Breite 126 " 3201 mm
Gewicht 4978 lb 2258 kg
Seitenschneidenschutz möglich? (Ja/Nein) Nein Nein
Anschraub- oder Anschweißmesser enthalten? (Ja/Nein) Nein Nein

Vergleichen Sie Universallöffel der Performance-Serie, 4,6 m³ (6,00 yd³) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Atelieraufnahme