Atelieraufnahme

Leichtgutschaufeln 3,8m3 (5,0yd3), Bolzenaufhängung, Unterschraubmesser

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
108.1 "
2747 mm
Höhe
57.9 "
1471 mm
Gewicht
3024.7 lb
1372 kg

Übersicht

Verwendung für das Verladen leichter, lockerer Materialien.

Produktspezifikationen für 3,8m3 (5,0yd3), Bolzenaufhängung, Unterschraubmesser

Breite 108.1 " 2747 mm
Höhe 57.9 " 1471 mm
Gewicht 3024.7 lb 1372 kg
Länge 64.8 " 1647 mm
Kapazität 5 yd³ 3.8 m³
Grundmesserdicke 1 " 25 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 3,8m3 (5,0yd3), Bolzenaufhängung, Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  3,8m3 (5,0yd3), Bolzenaufhängung, Unterschraubmesser

Weitere Angebote anzeigen