Atelieraufnahme

Universalschaufeln – Performance-Serie 2,9 m3 (3,8 yd3), Bolzenaufhängung

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
107.4 "
2727 mm
Höhe
55.9 "
1419 mm
Gewicht
2330.3 lb
1057 kg

Übersicht

Die Universalschaufeln der Performance-Serie bieten höhere Füllfaktoren und ein höheres Materialhaltevermögen bei Load-and-Carry-Einsätzen sowie beim Planieren, Einebnen und Auskippen in einem breiten Spektrum von Anwendungen und Materialien.

Produktspezifikationen für 2,9 m3 (3,8 yd3), Bolzenaufhängung

Breite 107.4 " 2727 mm
Höhe 55.9 " 1419 mm
Gewicht 2330.3 lb 1057 kg
Länge 55.7 " 1414 mm
Kapazität 3.8 yd³ 2.9 m³
Grundmesserdicke 1 " 25 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 2,9 m3 (3,8 yd3), Bolzenaufhängung mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  2,9 m3 (3,8 yd3), Bolzenaufhängung

Weitere Angebote anzeigen