16,1 m³ (21 yd³) – 634-0132

Fels 16,1 m³ (21 yd³) – 634-0132

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Schaufelbreite
4824 mm
190 "
Kantentyp
Trapezförmig
Trapezförmig
GET-Typ
Advansys
Advansys

Übersicht

LWL-Schaufel

Felsschaufel 16,1 m³ (21 yd³) für den Radlader 992. Verfügbare Schaufelzahnspitzen: Kohle, GD, verstärkt, verstärkt mit HMB, HD, HD mit HMB, scharf. Ihr Händler informiert Sie gerne über weitere Optionen für den Verschleißschutz.

Produktspezifikationen für 16,1 m³ (21 yd³) – 634-0132

Schaufelbreite 4824 mm 190 "
Kantentyp Trapezförmig Trapezförmig
GET-Typ Advansys Advansys
Schaufelgewicht 10889 kg 24006 lb
Kapazität 16.1 m³ 21 yd³
Nenndichte (verlängertes Hubgerüst) 2143 lb/yd³ 1271 kg/m³
Nenndichte (Standard-Hubgerüst) 1440 kg/m³ 2428 lb/yd³
Einsatzbereich Fels Fels
Anbaugerätetyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 16,1 m³ (21 yd³) – 634-0132 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

LWL-Schaufel

LWL-Schaufel