19,1 m³ (25 yd³) – 624-1226

Fels 19,1 m³ (25 yd³) – 624-1226

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Schaufelbreite
246 "
6,240 mm
Kantentyp
Trapezförmig
Trapezförmig
GET-Typ
Advansys
Advansys

Übersicht

LWL-Schaufel

Felsschaufel 19,1 m³ (25 yd³) für den Radlader 995. Verfügbare Schaufelzahnspitzen: Kohle, extrem verstärkt, verstärkt, verstärkt mit HMB, HD, scharf. Ihr Händler informiert Sie gerne über weitere Optionen für den Verschleißschutz.

Produktspezifikationen für 19,1 m³ (25 yd³) – 624-1226

Schaufelbreite 246 " 6,240 mm
Kantentyp Trapezförmig Trapezförmig
GET-Typ Advansys Advansys
Schaufelgewicht 43,407 lb 19,689 kg
Kapazität 19.1 m³ 25 yd³
Nenndichte (verlängertes Hubgerüst) 4698 lb/yd³ 2787 kg/m³
Nenndichte (Standard-Hubgerüst) 4698 lb/yd³ 2787 kg/m³
Einsatzbereich Fels Fels
Anbaugerätetyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 19,1 m³ (25 yd³) – 624-1226 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

LWL-Schaufel

LWL-Schaufel

Aktuelle Angebote für  19,1 m³ (25 yd³) – 624-1226

Weitere Angebote anzeigen