Atelieraufnahme

Universalschaufeln – Performance-Serie 2,3m3 (3,0yd3), Fusion™-Schnellwechsler

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
100 "
2540 mm
Höhe
52.5 "
1333 mm
Gewicht
1902.6 lb
863 kg

Übersicht

Die Universalschaufeln der Performance-Serie bieten höhere Füllfaktoren und ein höheres Materialhaltevermögen bei Load-and-Carry-Einsätzen sowie beim Planieren, Einebnen und Auskippen in einem breiten Spektrum von Anwendungen und Materialien.

Produktspezifikationen für 2,3m3 (3,0yd3), Fusion™-Schnellwechsler

Breite 100 " 2540 mm
Höhe 52.5 " 1333 mm
Gewicht 1902.6 lb 863 kg
Länge 49 " 1244 mm
Kapazität 3 yd³ 2.3 m³
Grundmesserdicke 1 " 25 mm
Schnittstellentyp Fusion™-Schnellwechsler Fusion™-Schnellwechsler

Vergleichen Sie 2,3m3 (3,0yd3), Fusion™-Schnellwechsler mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  2,3m3 (3,0yd3), Fusion™-Schnellwechsler

Weitere Angebote anzeigen