Löffel mit flachem Boden

Flachbodenschaufeln – Performance-Serie Löffel der Performance-Serie mit flachem Boden, 3,3 m³ (4,25 yd³)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Breite
114 "
2894 mm
Gewicht
3327 lb
1509 kg
Kapazität
4.25 yd³
3.3 m³

Übersicht

Löffel der Performance-Serie mit flachem Boden, 3,3 m³ (4,25 yd³)

Produktspezifikationen für Löffel der Performance-Serie mit flachem Boden, 3,3 m³ (4,25 yd³)

Breite 114 " 2894 mm
Gewicht 3327 lb 1509 kg
Kapazität 4.25 yd³ 3.3 m³

Vergleichen Sie Löffel der Performance-Serie mit flachem Boden, 3,3 m³ (4,25 yd³) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Löffel mit flachem Boden

Löffel mit flachem Boden