Kein Foto verfügbar

Materialumschlag 3,4 m³ (4,5 yd³) Düngemittelschaufel

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Breite
105 "
2667 mm
Bucket Linkage
Bolzenaufhängung
Bolzenaufhängung
Gewicht
2860 lb
1298 kg

Produktspezifikationen für 3,4 m³ (4,5 yd³) Düngemittelschaufel

Breite 105 " 2667 mm
Bucket Linkage Bolzenaufhängung Bolzenaufhängung
Gewicht 2860 lb 1298 kg
Kapazität 4.5 yd³ 3.4 m³

Vergleichen Sie 3,4 m³ (4,5 yd³) Düngemittelschaufel mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Kein Foto verfügbar

Fotos

Fotos

Kein Foto verfügbar
Fotos
Fotos