29,1 m³ (38 yd³) – 627-8406

Heavy Duty Gestein 29,1 m³ (38 yd³) – 627-8406

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Schaufelbreite
249 "
6320 mm
Kantentyp
Trapezförmig
Trapezförmig
GET-Typ
Advansys
Advansys

Übersicht

LWL-Schaufel

HD-Felsschaufel 29,1 m³ (38 yd³) für den Radlader 995. Verfügbare Schaufelzahnspitzen: Kohle, extrem verstärkt, verstärkt, verstärkt mit HMB, HD, scharf. Ihr Händler informiert Sie gerne über weitere Optionen für den Verschleißschutz.

Produktspezifikationen für 29,1 m³ (38 yd³) – 627-8406

Schaufelbreite 249 " 6320 mm
Kantentyp Trapezförmig Trapezförmig
GET-Typ Advansys Advansys
Schaufelgewicht 26470 kg 58356 lb
Kapazität 38 yd³ 29.1 m³
Nenndichte (verlängertes Hubgerüst) 2815 lb/yd³ 1670 kg/m³
Nenndichte (Standard-Hubgerüst) 2815 lb/yd³ 1670 kg/m³
Anbaugerätetyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung
Einsatzbereich HD-Fels HD-Fels

Vergleichen Sie 29,1 m³ (38 yd³) – 627-8406 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

LWL-Schaufel

LWL-Schaufel