Atelieraufnahme

Universalschaufeln Universallöffel der Performance-Serie, 3,1 m³ (4,00 yd³)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Anschluss
Als Bolzenbefestigung oder mit Cat-Schnellwechsler und Bolzengreifer verwendbar
Als Bolzenbefestigung oder mit Cat-Schnellwechsler und Bolzengreifer verwendbar
Breite
72 "
2894 mm
Gewicht
3274 lb
724 kg

Übersicht

Universallöffel der Performance-Serie, 3,1 m³ (4,00 yd³)

Produktspezifikationen für Universallöffel der Performance-Serie, 3,1 m³ (4,00 yd³)

Anschluss Als Bolzenbefestigung oder mit Cat-Schnellwechsler und Bolzengreifer verwendbar Als Bolzenbefestigung oder mit Cat-Schnellwechsler und Bolzengreifer verwendbar
Breite 72 " 2894 mm
Gewicht 3274 lb 724 kg
Seitenschneidenschutz möglich? (Ja/Nein) Nein Nein
Anschraub- oder Anschweißmesser enthalten? (Ja/Nein) Nein Nein
Kapazität 0.78 yd³ 0.6 m³

Vergleichen Sie Universallöffel der Performance-Serie, 3,1 m³ (4,00 yd³) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Atelieraufnahme