Kein Foto verfügbar

Heavy Duty Granit 8,6 m³ (11,25 yd³) Hochleistungsausführung

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Breite
182 "
4634 mm
Bucket Linkage
Bolzenbefestigung
Bolzenbefestigung
GET Type
K150
K150

Produktspezifikationen für 8,6 m³ (11,25 yd³) Hochleistungsausführung

Breite 182 " 4634 mm
Bucket Linkage Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung
GET Type K150 K150
Anzahl der Schneidwerkzeuge 7 7
Gewicht 26520 lb 12055 kg
Kapazität 11.25 yd³ 8.6 m³

Vergleichen Sie 8,6 m³ (11,25 yd³) Hochleistungsausführung mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Kein Foto verfügbar

Kein Foto verfügbar