Löffel mit flachem Boden

Flachbodenschaufeln – Performance-Serie Schaufel mit flachem Boden 5,4 m³ (7,00 yd.³) der Performance-Serie

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Breite
126.7 "
3220 mm
Gewicht
6166 lb
2797 kg
Kapazität
7 yd³
5.4 m³

Übersicht

Löffel der Performance-Serie mit flachem Boden, 5,4 m³ (7,00 yd³)

Produktspezifikationen für Schaufel mit flachem Boden 5,4 m³ (7,00 yd.³) der Performance-Serie

Breite 126.7 " 3220 mm
Gewicht 6166 lb 2797 kg
Kapazität 7 yd³ 5.4 m³

Vergleichen Sie Schaufel mit flachem Boden 5,4 m³ (7,00 yd.³) der Performance-Serie mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Löffel mit flachem Boden

Löffel mit flachem Boden

Aktuelle Angebote für  Schaufel mit flachem Boden 5,4 m³ (7,00 yd.³) der Performance-Serie

Weitere Angebote anzeigen