Atelieraufnahme

Universalschaufeln Universallöffel der Performance-Serie, 4,4 m³ (5,75 yd³)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Anschluss
Bolzenbefestigung
Bolzenbefestigung
Breite
79 "
3201 mm
Gewicht
4806 lb
2180 kg

Übersicht

Universallöffel der Performance-Serie, 4,4 m³ (5,75 yd³)

Produktspezifikationen für Universallöffel der Performance-Serie, 4,4 m³ (5,75 yd³)

Anschluss Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung
Breite 79 " 3201 mm
Gewicht 4806 lb 2180 kg
Kapazität 1.61 yd³ 1.23 m³
Seitenschneidenschutz möglich? (Ja/Nein) Nein Nein
Anschraub- oder Anschweißmesser enthalten? (Ja/Nein) Nein Nein

Vergleichen Sie Universallöffel der Performance-Serie, 4,4 m³ (5,75 yd³) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Atelieraufnahme