Atelieraufnahme

Flachbodenschaufeln – Performance-Serie 2,3 m3 (3,0 yd3), Fusion™-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
99.7 "
2532 mm
Höhe
53.5 "
1358 mm
Gewicht
2403 lb
1090 kg

Übersicht

Universalschaufeln der Performance-Serie mit flachem Boden nutzen einen langen, flachen Boden, der verbesserte Ergebnisse beim Rückwärtsabziehen und Planieren bietet.

Produktspezifikationen für 2,3 m3 (3,0 yd3), Fusion™-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Breite 99.7 " 2532 mm
Höhe 53.5 " 1358 mm
Gewicht 2403 lb 1090 kg
Länge 52.9 " 1343 mm
Kapazität 3 yd³ 2.3 m³
Grundmesserdicke 1 " 25 mm
Schneidmesserdicke 1 " 25 mm
Schnittstellentyp Fusion™-Schnellwechsler Fusion™-Schnellwechsler

Vergleichen Sie 2,3 m3 (3,0 yd3), Fusion™-Schnellwechsler, Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  2,3 m3 (3,0 yd3), Fusion™-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Weitere Angebote anzeigen