Atelieraufnahme

Universalschaufeln Universallöffel der Performance-Serie, 7,0 m³ (9,25 yd³)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Anschluss
Als Bolzenbefestigung oder mit Cat-Schnellwechsler und Bolzengreifer verwendbar
Als Bolzenbefestigung oder mit Cat-Schnellwechsler und Bolzengreifer verwendbar
Breite
72 "
3568 mm
Gewicht
8157 lb
3700 kg

Übersicht

Universallöffel der Performance-Serie, 7,0 m³ (9,25 yd³)

Produktspezifikationen für Universallöffel der Performance-Serie, 7,0 m³ (9,25 yd³)

Anschluss Als Bolzenbefestigung oder mit Cat-Schnellwechsler und Bolzengreifer verwendbar Als Bolzenbefestigung oder mit Cat-Schnellwechsler und Bolzengreifer verwendbar
Breite 72 " 3568 mm
Gewicht 8157 lb 3700 kg
Seitenschneidenschutz möglich? (Ja/Nein) Nein Nein
Anschraub- oder Anschweißmesser enthalten? (Ja/Nein) Nein Nein
Kapazität 1.83 yd³ 1.4 m³

Vergleichen Sie Universallöffel der Performance-Serie, 7,0 m³ (9,25 yd³) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Atelieraufnahme