Atelieraufnahme

Leichtgutschaufeln 5,0m3 (6,5yd3), Bolzenaufhängung, Unterschraubmesser

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
108.1 "
2747 mm
Höhe
66.4 "
1687 mm
Gewicht
3298.1 lb
1496 kg

Übersicht

Verwendung für das Verladen leichter, lockerer Materialien.

Produktspezifikationen für 5,0m3 (6,5yd3), Bolzenaufhängung, Unterschraubmesser

Breite 108.1 " 2747 mm
Höhe 66.4 " 1687 mm
Gewicht 3298.1 lb 1496 kg
Länge 68.3 " 1735 mm
Kapazität 6.5 yd³ 5 m³
Grundmesserdicke 1 " 25 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 5,0m3 (6,5yd3), Bolzenaufhängung, Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  5,0m3 (6,5yd3), Bolzenaufhängung, Unterschraubmesser

Weitere Angebote anzeigen