Atelieraufnahme

Leichtgutschaufeln 3,5 m3 (4,6 yd3), Bolzenaufhängung, Unterschraubmesser

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
108.1 "
2747 mm
Höhe
57 "
1448 mm
Gewicht
2903.5 lb
1317 kg

Übersicht

Verwendung für das Verladen leichter, lockerer Materialien.

Produktspezifikationen für 3,5 m3 (4,6 yd3), Bolzenaufhängung, Unterschraubmesser

Breite 108.1 " 2747 mm
Höhe 57 " 1448 mm
Gewicht 2903.5 lb 1317 kg
Länge 61.6 " 1565 mm
Kapazität 4.6 yd³ 3.5 m³
Grundmesserdicke 1 " 25 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 3,5 m3 (4,6 yd3), Bolzenaufhängung, Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  3,5 m3 (4,6 yd3), Bolzenaufhängung, Unterschraubmesser

Weitere Angebote anzeigen