Löffel mit flachem Boden

Flachbodenschaufeln – Performance-Serie Löffel der Performance-Serie mit flachem Boden, 4,8 m³ (6,25 yd³)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Breite
126 "
3193 mm
Gewicht
5855 lb
2656 kg
Kapazität
6.25 yd³
4.8 m³

Übersicht

Löffel der Performance-Serie mit flachem Boden, 4,8 m³ (6,25 yd³)

Produktspezifikationen für Löffel der Performance-Serie mit flachem Boden, 4,8 m³ (6,25 yd³)

Breite 126 " 3193 mm
Gewicht 5855 lb 2656 kg
Kapazität 6.25 yd³ 4.8 m³

Vergleichen Sie Löffel der Performance-Serie mit flachem Boden, 4,8 m³ (6,25 yd³) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Löffel mit flachem Boden

Löffel mit flachem Boden