Atelieraufnahme

Flachbodenschaufeln – Performance-Serie 2,3 m3 (3,0 yd3), Bolzenaufhängung, Unterschraubmesser

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
99.7 "
2532 mm
Höhe
53.1 "
1349 mm
Gewicht
2259.7 lb
1025 kg

Übersicht

Universalschaufeln der Performance-Serie mit flachem Boden nutzen einen langen, flachen Boden, der verbesserte Ergebnisse beim Rückwärtsabziehen und Planieren bietet.

Produktspezifikationen für 2,3 m3 (3,0 yd3), Bolzenaufhängung, Unterschraubmesser

Breite 99.7 " 2532 mm
Höhe 53.1 " 1349 mm
Gewicht 2259.7 lb 1025 kg
Länge 57.9 " 1471 mm
Kapazität 3 yd³ 2.3 m³
Grundmesserdicke 1 " 25 mm
Schneidmesserdicke 1 " 25 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 2,3 m3 (3,0 yd3), Bolzenaufhängung, Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  2,3 m3 (3,0 yd3), Bolzenaufhängung, Unterschraubmesser

Weitere Angebote anzeigen